Meny Sök

Ingen låsning Utan nyckel 140.0 mm PA Svart

Detta justerbara svarta kompressionslås har "L"-handtag. Den extra kompressionen möjliggör en säkrare tätning där IP/NEMA-prestanda krävs. Möjliggör förbättrad isolering mot ljud och vibrationer. Idealisk för skåp och möbler. (lås medföljer inte nycklar).
Artikelnummer:

0121500001E

10 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 361,3588 kr
10 + 258,1134 kr
Standardförpackning: 10

Beställ valfritt antal

Totalpris:

361,36 kr

1 x 361,3588 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Total höjd 120.0 mm
Totallängd 200.0 mm
Monteringshålets längd 24.0 mm
Monteringshålets bredd 24.0 mm
Låsområde 50.0 mm
Material PA
Färg Svart
Handtagstyp Inget handtag
Typ av låsning Utan cylinder
Nyckeltyp Utan nyckel
Spärrmodell HVAC Latch
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss