Antal | Enhetspris |
---|---|
10 - 49 | 177,9323 kr |
50 + | 129,2212 kr |
Total höjd | 67.0 mm |
---|---|
Total höjd | 2.638 in |
Total bredd | 90.0 mm |
Total bredd | 3.543 in |
Totallängd | 94.0 mm |
Totallängd | 3.701 in |
Monteringshålets längd | 80.0 mm |
Monteringshålets längd | 3.15 in |
Monteringshålets bredd | 51.0 mm |
Monteringshålets bredd | 2.008 in |
Låsområde | 22.5 mm |
Låsområde | 0.886 in |
Material | Zamak |
Slutför | Svartmålad |
Färg | Svart |
Handtagstyp | Inget handtag |
Typ av låsning | Lika låsning |
Nyckeltyp | Euro-nyckel (5333) |
Spärrmodell | HVAC Latch |
Commodity Code | 8301300000 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.