Meny Sök

Bricka M39 40.0 75.0 Stål

Denna sfäriska bricka är något konkav eller konvex. Används med muttrar eller bultar för att kompensera för felinriktning mellan mötande ytor, säkerställer säker anslutning och minskar skador. Perfekt för tillämpningar med tung belastning och av stål som är starkt och hållbart.
Artikelnummer:

20266035

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 374,3165 kr
10 - 29 336,9182 kr
30 - 74 318,2191 kr
75 + 280,7095 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

374,32 kr

1 x 374,3165 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
För tråd M39
d1 tol. H13 40.0
d2 75.0
h1 16.0
h2 5.6
r1 54.0
Lastkapacitet för statisk last max. kN 460.0
Med 25400 h3 26.8
Vikt g 218.0
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss