Meny Sök

Mutter med fläns TR40 x 14 65.0 Brons

Släta bronsmuttrar är en viktig komponent i montage med ledarskruvar. Utformade för manuella eller motoriserade tillämpningar vid låga rotationshastigheter under belastning och ger en jämn finish, som minskar slitaget på ledarskruven. Högergängad samt beständig mot korrosion och andra faktorer i omgivningen.
Artikelnummer:

20147303

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 5 400,2234 kr
10 + 4 860,168 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

5 400,22 kr

1 x 5 400,2234 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek TR40 x 14
Antal starter 2.0
Lead 14.0
Gängans riktning Högermontage
Kontaktyta 2610.0
d2 tol. H9 80.0
l1 65.0
l2 16.0
Vikt kg 4100
Material Brons
Commodity Code 8483608090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss