Meny Sök

Buntband av metall

I lager

Våra kabelband i rostfritt stål 316 är självlåsande och installeras enkelt manuellt. De tål extrema temperaturer och har en hög styrka och hållbarhet. Finns även med PVC-beläggning och med modell stege för att ge extra stabilt grepp för att undvika glidning.

Serienummer: SRMT

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
60 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Maximal diameter, kabelbunt Totallängd Köp
10,4444 kr - 11,1323 kr Fråga angående leveranstidhere
35.0 mm
150.0 mm
6,7423 kr - 7,9322 kr 7565 I lager
25.0 mm
127.0 mm
11,4812 kr - 12,7569 kr 1600 I lager
203.0 mm
679.0 mm
11,8787 kr - 13,1985 kr 7654 I lager
51.0 mm
201.0 mm
16,6711 kr - 18,4168 kr 800 I lager
152.0 mm
521.0 mm
9,5912 kr - 10,6568 kr 3000 I lager
51.0 mm
201.0 mm
12,0617 kr - 13,4019 kr Fråga angående leveranstidhere
304.0 mm
998.0 mm
36,506 kr - 40,5623 kr 4355 I lager
254.0 mm
838.0 mm
13,3309 kr - 13,3309 kr 396 I lager
100.0 mm
360.0 mm
22,0323 kr - 22,0323 kr 498 I lager
150.0 mm
520.0 mm
8,9384 kr - 9,3986 kr 4008 I lager
80.0 mm
300.0 mm
10,6536 kr - 11,1974 kr 1700 I lager
60.0 mm
225.0 mm
8,4057 kr - 8,4057 kr 3038 I lager
35.0 mm
150.0 mm
32,0352 kr - 32,0352 kr 1500 I lager
180.0 mm
610.0 mm
41,2312 kr - 41,2312 kr 300 I lager
180.0 mm
610.0 mm
12,9092 kr - 16,4545 kr Fråga angående leveranstidhere
100.0 mm
360.0 mm
9,7505 kr - 12,4943 kr Fråga angående leveranstidhere
50.0 mm
200.0 mm
15,4664 kr - 19,6618 kr Fråga angående leveranstidhere
150.0 mm
520.0 mm
18,4474 kr - 23,2873 kr 99 I lager
100.0 mm
360.0 mm
7,3033 kr - 9,3428 kr Fråga angående leveranstidhere
30.0 mm
150.0 mm
  • av 3
Buntband 12.0 mm 150.0 mm 35.0 mm Rostfritt stål

495180

Prisintervall
11,1323 kr - 10,4444 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ
    Ladder
  • Maximal diameter, kabelbunt
    35.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    111.0 kg
  • Totallängd
    150.0 mm
Buntband 4.6 mm 127.0 mm 25.0 mm Rostfritt stål

MT-1

Prisintervall
7,9322 kr - 6,7423 kr

Lagernivåer
7565 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Standardbuntband
  • Maximal diameter, kabelbunt
    25.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    45.4 kg
  • Totallängd
    127.0 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E309388
Buntband 7.9 mm 679.0 mm 203.0 mm Rostfritt stål

MT-13

Prisintervall
12,7569 kr - 11,4812 kr

Lagernivåer
1600 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Standardbuntband
  • Maximal diameter, kabelbunt
    203.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    113.4 kg
  • Totallängd
    679.0 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E309388
Buntband 4.6 mm 201.0 mm 51.0 mm Rostfritt stål

MT-17

Prisintervall
13,1985 kr - 11,8787 kr

Lagernivåer
7654 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Standardbuntband
  • Maximal diameter, kabelbunt
    51.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    45.4 kg
  • Totallängd
    201.0 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E309388
Buntband 4.6 mm 521.0 mm 152.0 mm Rostfritt stål

MT-20

Prisintervall
18,4168 kr - 16,6711 kr

Lagernivåer
800 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Standardbuntband
  • Maximal diameter, kabelbunt
    152.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    45.4 kg
  • Totallängd
    521.0 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E309388
Buntband 7.9 mm 201.0 mm 51.0 mm Rostfritt stål

MT-25

Prisintervall
10,6568 kr - 9,5912 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Standardbuntband
  • Maximal diameter, kabelbunt
    51.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    113.4 kg
  • Totallängd
    201.0 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E309388
Buntband 7.9 mm 998.0 mm 304.0 mm Rostfritt stål

MT-30

Prisintervall
13,4019 kr - 12,0617 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Typ
    Standardbuntband
  • Maximal diameter, kabelbunt
    304.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    113.4 kg
  • Totallängd
    998.0 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E309388
Buntband 4.6 mm 838.0 mm 254.0 mm Rostfritt stål

MT-7

Prisintervall
40,5623 kr - 36,506 kr

Lagernivåer
4355 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Standardbuntband
  • Maximal diameter, kabelbunt
    254.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    45.4 kg
  • Totallängd
    838.0 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E309388
Buntband 4.6 mm 360.0 mm 100.0 mm Rostfritt stål

495157

Prisintervall
13,3309 kr - 13,3309 kr

Lagernivåer
396 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ
    Standardbuntband
  • Maximal diameter, kabelbunt
    100.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    60.0 kg
  • Totallängd
    360.0 mm
Buntband 7.9 mm 520.0 mm 150.0 mm Rostfritt stål

495162

Prisintervall
22,0323 kr - 22,0323 kr

Lagernivåer
498 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ
    Standardbuntband
  • Maximal diameter, kabelbunt
    150.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    170.0 kg
  • Totallängd
    520.0 mm
Buntband 7.0 mm 300.0 mm 80.0 mm Rostfritt stål

495167

Prisintervall
9,3986 kr - 8,9384 kr

Lagernivåer
4008 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Ladder
  • Maximal diameter, kabelbunt
    80.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    45 kg
  • Totallängd
    300.0 mm
  • Beläggning
    Utan beläggning
Buntband 12.0 mm 225.0 mm 60.0 mm Rostfritt stål

495171

Prisintervall
11,1974 kr - 10,6536 kr

Lagernivåer
1700 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Ladder
  • Maximal diameter, kabelbunt
    60.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    111.0 kg
  • Totallängd
    225.0 mm
  • Beläggning
    Utan beläggning
Buntband 7.0 mm 150.0 mm 35.0 mm Rostfritt stål

495175

Prisintervall
8,4057 kr - 8,4057 kr

Lagernivåer
3038 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ
    Ladder
  • Maximal diameter, kabelbunt
    35.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    45 kg
  • Totallängd
    150.0 mm
Buntband 7.0 mm 610.0 mm 180.0 mm Rostfritt stål

495179

Prisintervall
32,0352 kr - 32,0352 kr

Lagernivåer
1500 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ
    Ladder
  • Maximal diameter, kabelbunt
    180.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    45 kg
  • Totallängd
    610.0 mm
Buntband 12.0 mm 610.0 mm 180.0 mm Rostfritt stål

495184

Prisintervall
41,2312 kr - 41,2312 kr

Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ
    Ladder
  • Maximal diameter, kabelbunt
    180.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    111.0 kg
  • Totallängd
    610.0 mm
Buntband 360.0 mm 4.6 mm 100.0 mm Rostfritt stål Svart

272360069999

Prisintervall
16,4545 kr - 12,9092 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ
    Cable Tie
  • Maximal diameter, kabelbunt
    100.0 mm
  • Totallängd
    360.0 mm
  • Beläggning
    PA
Buntband 200.0 mm 4.6 mm 50.0 mm Rostfritt stål Svart

272200069999

Prisintervall
12,4943 kr - 9,7505 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ
    Cable Tie
  • Maximal diameter, kabelbunt
    50.0 mm
  • Totallängd
    200.0 mm
  • Beläggning
    PA
Buntband 520.0 mm 4.6 mm 150.0 mm Rostfritt stål Svart

272520069999

Prisintervall
19,6618 kr - 15,4664 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ
    Cable Tie
  • Maximal diameter, kabelbunt
    150.0 mm
  • Totallängd
    520.0 mm
  • Beläggning
    PA
Buntband 360.0 mm 7.9 mm 100.0 mm Rostfritt stål Svart

272360169999

Prisintervall
23,2873 kr - 18,4474 kr

Lagernivåer
99 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ
    Cable Tie
  • Maximal diameter, kabelbunt
    100.0 mm
  • Totallängd
    360.0 mm
  • Beläggning
    PA
Buntband 150.0 mm 4.6 mm 30.0 mm Rostfritt stål Svart

272150069999

Prisintervall
9,3428 kr - 7,3033 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ
    Cable Tie
  • Maximal diameter, kabelbunt
    30.0 mm
  • Totallängd
    150.0 mm
  • Beläggning
    PA