Meny Sök

Buntband 4.8 mm 310.0 mm 89.0 mm Nylon Naturfärgad

Detta standardbuntband passar för allmänna användningsområden där föremål behöver buntas samman snabbt och lätt. Antändlighet: UL94 V-2.
Artikelnummer:

460200

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 0,7662 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

76,62 kr

100 x 0,7662 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Totallängd 310.0 mm
Total bredd 4.8 mm
Maximal diameter, kabelbunt 89.0 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790
Allt material Nylon 6/6

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss