Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 99 | 25,379 kr |
100 - 499 | 18,1279 kr |
500 - 999 | 17,9059 kr |
1000 + | 17,087 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Fotdjup | 6.0 mm |
---|---|
Fotdjup | 0.236 in |
Ytterdiameter, bas | 36.0 mm |
Ytterdiameter, bas | 1.417 in |
Innerdiameter, lock | 30.0 mm |
Innerdiameter, lock | 1.181 in |
Håldiameter | 22.5 mm |
Håldiameter | 0.886 in |
Totallängd | 86.7 mm |
Totallängd | 3.413 in |
Commodity Code | 3923509000 |
Färg | Svart |
Innerdiameter, inre ring | 33.0 mm |
Innerdiameter, inre ring | 1.299 in |
Allt material | Polyuretan |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.