Meny Sök

Draghandtag 55.0 mm Aluminium

Die Cast Zinc Alloy Female Arch Pull Handle is strong and suitable for use on access cabinets, display equipment, or similar applications.
Artikelnummer:

087400E

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 94,6248 kr
50 + 67,5891 kr
Standardförpackning: 50

Beställ valfritt antal

Totalpris:

94,62 kr

1 x 94,6248 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Handtagsmaterial Aluminium
Ytfinish, handtag Utan finish
Handtagstyp Maskinhandtag
Handtagsform U
Typ av montage Plain
Antal monteringshål 2
Gängstorlek Non Threaded
Avstånd mellan monteringshål 400.0 mm
Handtagslängd 348.0 mm
Grepphöjd 32.0 mm
Commodity Code 7616100099

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss