Meny Sök

Draghandtag av plast i ett stycke 80.0 mm Stål

Die Cast Zinc Alloy Female Arch Pull Handle is strong and suitable for use on access cabinets, display equipment, or similar applications.
Artikelnummer:

1871000E

10 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 529,2901 kr
10 + 378,0643 kr
Standardförpackning: 10

Beställ valfritt antal

Totalpris:

529,29 kr

1 x 529,2901 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Handtagsmaterial Stål
Ytfinish, handtag Pulverlackerad
Handtagsfärg Svart
Handtagstyp Maskinhandtag
Handtagsform Arch
Typ av montage Genomgående hål
Antal monteringshål 2
Gängstorlek Non Threaded
Avstånd mellan monteringshål 1000.0 mm
Monteringshål diameter 8.5 mm
Handtagslängd 1000.0 mm
Grepphöjd 45.0 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss