Meny Sök

Draghandtag av plast i ett stycke 80.0 mm Stål

Strong handle that is suitable for machine applications. Non threaded, through-hole front mounting.
Artikelnummer:

187300E

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 24 176,2087 kr
25 + 125,8634 kr
Standardförpackning: 25

Beställ valfritt antal

Totalpris:

176,21 kr

1 x 176,2087 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Handtagsmaterial Stål
Ytfinish, handtag Pulverlackerad
Handtagsfärg Svart
Handtagstyp Maskinhandtag
Handtagsform Arch
Typ av montage Genomgående hål
Antal monteringshål 2
Gängstorlek Non Threaded
Avstånd mellan monteringshål 300.0 mm
Monteringshål diameter 8.5 mm
Handtagslängd 269.0 mm
Grepphöjd 45.0 mm
Commodity Code 7326909890

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss