Meny Sök

Draghandtag av plast i ett stycke 80.0 mm Stål

Die Cast Zinc Alloy Female Arch Pull Handle is strong and suitable for use on access cabinets, display equipment, or similar applications.
Artikelnummer:

187400E

30 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 29 211,4466 kr
30 + 151,0333 kr
Standardförpackning: 30

Beställ valfritt antal

Totalpris:

211,45 kr

1 x 211,4466 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Handtagsmaterial Stål
Ytfinish, handtag Pulverlackerad
Handtagsfärg Svart
Handtagstyp Maskinhandtag
Handtagsform Arch
Typ av montage Genomgående hål
Antal monteringshål 2
Gängstorlek Non Threaded
Avstånd mellan monteringshål 400.0 mm
Monteringshål diameter 8.5 mm
Handtagslängd 400.0 mm
Grepphöjd 45.0 mm
Commodity Code 7326909890

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss