Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 19 | 137,3202 kr |
20 + | 98,0858 kr |
Handtagsmaterial | Aluminium |
---|---|
Ytfinish, handtag | Anodiserad |
Handtagstyp | Ergonomiskt handtag |
Handtagsform | Oval |
Typ av montage | Skruvmontering |
Antal monteringshål | 2 |
Gängstorlek | Non Threaded |
Avstånd mellan monteringshål | 200.0 mm |
Avstånd mellan monteringshål | 7.874 in |
Monteringshål diameter | 8.5 mm |
Monteringshål diameter | 0.335 in |
Handtagslängd | 200.0 mm |
Handtagslängd | 7.874 in |
Grepphöjd | 34.0 mm |
Grepphöjd | 34.0 mm |
Commodity Code | 7616991099 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.