Meny Sök

Draghandtag av plast i ett stycke 53.0 mm 300.0 mm Aluminium

Oval machine handle with an ergonomic design that is also stylish. Consists of a matt anodised aluminium bar and polyamide handle ends.
Artikelnummer:

287300E

626 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 19 155,0856 kr
20 + 110,7754 kr
Standardförpackning: 20

Beställ valfritt antal

Totalpris:

155,09 kr

1 x 155,0856 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Handtagsmaterial Aluminium
Ytfinish, handtag Anodiserad
Handtagsfärg Grå
Handtagstyp Ergonomiskt handtag
Handtagsform Oval
Typ av montage Skruvmontering
Antal monteringshål 2
Gängstorlek Non Threaded
Avstånd mellan monteringshål 300.0 mm
Monteringshål diameter 8.5 mm
Handtagslängd 300.0 mm
Grepphöjd 34.0 mm
Commodity Code 7616991099

Produkten 287300E ersätter:

Ovalt handtag 300.0 mm M8 Aluminium Naturfärgad
Artikelnummer: 493764

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss