Meny Sök

Draghandtag av plast i ett stycke 53.0 mm Aluminium

Oval machine handle with an ergonomic design that is also stylish. Consists of a matt anodised aluminium bar and polyamide handle ends.
Artikelnummer:

287500E

40 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 19 201,9197 kr
20 + 144,2283 kr
Standardförpackning: 20

Beställ valfritt antal

Totalpris:

201,92 kr

1 x 201,9197 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Handtagsmaterial Aluminium
Ytfinish, handtag Anodiserad
Handtagsfärg Naturfärgad
Handtagstyp Maskinhandtag
Handtagsform Oval
Typ av montage Genomgående hål
Antal monteringshål 2
Gängstorlek Non Threaded
Avstånd mellan monteringshål 500.0 mm
Monteringshål diameter 8.5 mm
Handtagslängd 500.0 mm
Grepphöjd 34.0 mm
Standard DIN
Standard ISO
Commodity Code 7616991099

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss