Meny Sök

Enkelt avdragbara maskeringslock

I lager

Lätt avtagbara maskeringskåpor är perfekt skydd för till exempel stav- rör- och slangändar under tillverkningen. Typiska användningsområden: anodisering, blästring, pulverlackering, galvanisering, plätering och allmänna målningsarbeten.

I sortimentet finns många olika varianter, inkl. en sådana med fläns och invändig tätning som ger säker passning, eller alternativ med en ergonomisk dragtunga för enkel borttagning.

De här kåporna är lätta att placera. För att säkerställa bästa möjliga passning, ska innerdiametern vara cirka 10 procent mindre än ytterdiametern på den del som ska maskeras.

I vårt sortiment finns alternativ i olika material som har diverse positiva egenskaper. Silikon är ett utmärkt maskeringsmaterial med mycket god beständighet mot temperaturer och kemikalier. EPDM är ett mer ekonomiskt material med lägre värmebeständighet. Både silikon- och EPDM-varianterna kan användas flera gånger. Mjuk PVC är mer ekonomiskt och är också kemikaliebeständigt, är mindre värmebeständigt och avsett för engångsbruk.

  • Material: Silikongummi 600F (316C) EPDM 425F (218C) och mjuk polyvinylkloride (PVC) 425F (218C)
  • Färger: ofärgad, svart och gul
  • Hårdhet: Durometer (Shore A) 55 + 5 och 85 +/–2




Serienummer: SR1096, SR6119, SR5755, SR1066

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
64 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet ID IH Färg Material Köp
2,0147 kr - 2,1084 kr 5105 I lager
0.8 mm
0.8 mm
Svart
Silikon
3,5828 kr - 6,6349 kr 814 I lager
12.2 mm
38.1 mm
Genomskinlig
Silikon
1,1267 kr - 2,3661 kr 9995 I lager
7.7 mm
25.0 mm
Gul
PVC
1,4641 kr - 3,0747 kr 4500 I lager
13.2 mm
13.0 mm
Gul
PVC
2,0219 kr - 4,5096 kr 516 I lager
16.3 mm
25.0 mm
Gul
PVC
2,3148 kr - 4,861 kr 2400 I lager
20.6 mm
25.0 mm
Gul
PVC
4,8248 kr - 10,6592 kr 76 I lager
38.1 mm
50.0 mm
Gul
PVC
0,8813 kr - 1,8507 kr 23487 I lager
6.1 mm
13.0 mm
Gul
PVC
1,3247 kr - 2,7819 kr 36493 I lager
9.3 mm
25.0 mm
Gul
PVC
1,8825 kr - 3,9532 kr 2498 I lager
14.3 mm
25.0 mm
Gul
PVC
5,1178 kr - 5,2925 kr 6453 I lager
7.2 mm
30.0 mm
Svart
EPDM
6,104 kr - 6,104 kr Fråga angående leveranstidhere
9.2 mm
30.0 mm
Svart
EPDM
8,6216 kr - 8,8228 kr 19736 I lager
14.6 mm
30.9 mm
Svart
EPDM
10,9464 kr - 24,2174 kr 200 I lager
18.0 mm
52.0 mm
Naturfärgad
Silikon
3,0767 kr - 6,4611 kr 37949 I lager
1.2 mm
1.2 mm
Svart
Silikon
2,3776 kr - 4,403 kr Fråga angående leveranstidhere
7.9 mm
35.0 mm
Genomskinlig
Silikon
PCYJ-0053-013 0,7627 kr - 1,6018 kr Fråga angående leveranstidhere
5.3 mm
13.0 mm
Gul
PVC
1,2759 kr - 2,6794 kr Fråga angående leveranstidhere
11.9 mm
13.0 mm
Gul
PVC
1,9382 kr - 4,0704 kr 2000 I lager
15.9 mm
25.0 mm
Gul
PVC
2,1335 kr - 4,4803 kr Fråga angående leveranstidhere
20.6 mm
13.0 mm
Gul
PVC
  • av 4
Rektangulärt skydd 0.8 mm (ID) 0.8 mm Silikon Svart

35-SCR4000

Prisintervall
2,1084 kr - 2,0147 kr

Lagernivåer
5105 I lager
Egenskaper
  • ID
    0.8 mm
  • IH
    0.8 mm
  • Maxtemperatur
    300 °C
  • Färg
    Svart
  • Material
    Silikon
Eze-kåpa 12.2 mm (ID) 38.1 mm Silikon Genomskinlig

461849

Prisintervall
6,6349 kr - 3,5828 kr

Lagernivåer
814 I lager
Egenskaper
  • ID
    12.2 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Maxtemperatur
    250 °C
  • Färg
    Genomskinlig
  • Material
    Silikon
Flexibel dragkåpa 7.7 mm (ID) 25.0 mm PVC Gul

PCYJ-0077-025

Prisintervall
2,3661 kr - 1,1267 kr

Lagernivåer
9995 I lager
Egenskaper
  • ID
    7.7 mm
  • IH
    25.0 mm
  • Maxtemperatur
    250 °C
  • Färg
    Gul
  • Material
    PVC
Flexibel dragkåpa 13.2 mm (ID) 13.0 mm PVC Gul

PCYJ-0132-013

Prisintervall
3,0747 kr - 1,4641 kr

Lagernivåer
4500 I lager
Egenskaper
  • ID
    13.2 mm
  • IH
    13.0 mm
  • Maxtemperatur
    250 °C
  • Färg
    Gul
  • Material
    PVC
Flexibel dragkåpa 16.3 mm (ID) 25.0 mm PVC Gul

PCYJ-0163-025

Prisintervall
4,5096 kr - 2,0219 kr

Lagernivåer
516 I lager
Egenskaper
  • ID
    16.3 mm
  • IH
    25.0 mm
  • Maxtemperatur
    250 °C
  • Färg
    Gul
  • Material
    PVC
Flexibel dragkåpa 20.6 mm (ID) 25.0 mm PVC Gul

PCYJ-0206-025

Prisintervall
4,861 kr - 2,3148 kr

Lagernivåer
2400 I lager
Egenskaper
  • ID
    20.6 mm
  • IH
    25.0 mm
  • Maxtemperatur
    250 °C
  • Färg
    Gul
  • Material
    PVC
Flexibel dragkåpa 38.1 mm (ID) 50.0 mm PVC Gul

PCYJ-0381-050

Prisintervall
10,6592 kr - 4,8248 kr

Lagernivåer
76 I lager
Egenskaper
  • ID
    38.1 mm
  • IH
    50.0 mm
  • Maxtemperatur
    250 °C
  • Färg
    Gul
  • Material
    PVC
Flexibel dragkåpa 6.1 mm (ID) 13.0 mm PVC Gul

PCYJ-0061-013

Prisintervall
1,8507 kr - 0,8813 kr

Lagernivåer
23487 I lager
Egenskaper
  • ID
    6.1 mm
  • IH
    13.0 mm
  • Maxtemperatur
    250 °C
  • Färg
    Gul
  • Material
    PVC
Flexibel dragkåpa 9.3 mm (ID) 25.0 mm PVC Gul

PCYJ-0093-025

Prisintervall
2,7819 kr - 1,3247 kr

Lagernivåer
36493 I lager
Egenskaper
  • ID
    9.3 mm
  • IH
    25.0 mm
  • Maxtemperatur
    250 °C
  • Färg
    Gul
  • Material
    PVC
Flexibel dragkåpa 14.3 mm (ID) 25.0 mm PVC Gul

PCYJ-0143-025

Prisintervall
3,9532 kr - 1,8825 kr

Lagernivåer
2498 I lager
Egenskaper
  • ID
    14.3 mm
  • IH
    25.0 mm
  • Maxtemperatur
    250 °C
  • Färg
    Gul
  • Material
    PVC
Eze-kåpa 7.2 mm (ID) 30.0 mm EPDM Svart

461867

Prisintervall
5,2925 kr - 5,1178 kr

Lagernivåer
6453 I lager
Egenskaper
  • ID
    7.2 mm
  • IH
    30.0 mm
  • Maxtemperatur
    180 °C
  • Färg
    Svart
  • Material
    EPDM
Eze-kåpa 9.2 mm (ID) 30.0 mm EPDM Svart

461871

Prisintervall
6,104 kr - 6,104 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • ID
    9.2 mm
  • IH
    30.0 mm
  • Maxtemperatur
    180 °C
  • Färg
    Svart
  • Material
    EPDM
Eze-kåpa 14.6 mm (ID) 30.9 mm EPDM Svart

461879

Prisintervall
8,8228 kr - 8,6216 kr

Lagernivåer
19736 I lager
Egenskaper
  • ID
    14.6 mm
  • IH
    30.9 mm
  • Maxtemperatur
    180 °C
  • Färg
    Svart
  • Material
    EPDM
Räfflad Eze-kåpa 18.0 mm (ID) 52.0 mm Silikon Naturfärgad

491664

Prisintervall
24,2174 kr - 10,9464 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • ID
    18.0 mm
  • IH
    52.0 mm
  • Maxtemperatur
    250 °C
  • Färg
    Naturfärgad
  • Material
    Silikon
Rektangulärt skydd 1.2 mm (ID) 1.2 mm Silikon Svart

35-SCR3000

Prisintervall
6,4611 kr - 3,0767 kr

Lagernivåer
37949 I lager
Egenskaper
  • ID
    1.2 mm
  • IH
    1.2 mm
  • Maxtemperatur
    300 °C
  • Färg
    Svart
  • Material
    Silikon
Eze-kåpa 7.9 mm (ID) 35.0 mm Silikon Genomskinlig

461842

Prisintervall
4,403 kr - 2,3776 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • ID
    7.9 mm
  • IH
    35.0 mm
  • Maxtemperatur
    250 °C
  • Färg
    Genomskinlig
  • Material
    Silikon
Flexibel dragkåpa 5.3 mm (ID) 13.0 mm PVC Gul

PCYJ-0053-013

Prisintervall
1,6018 kr - 0,7627 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • ID
    5.3 mm
  • IH
    13.0 mm
  • Maxtemperatur
    250 °C
  • Färg
    Gul
  • Material
    PVC
Flexibel dragkåpa 11.9 mm (ID) 13.0 mm PVC Gul

PCYJ-0119-013

Prisintervall
2,6794 kr - 1,2759 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • ID
    11.9 mm
  • IH
    13.0 mm
  • Maxtemperatur
    250 °C
  • Färg
    Gul
  • Material
    PVC
Flexibel dragkåpa 15.9 mm (ID) 25.0 mm PVC Gul

PCYJ-0159-025

Prisintervall
4,0704 kr - 1,9382 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • ID
    15.9 mm
  • IH
    25.0 mm
  • Maxtemperatur
    250 °C
  • Färg
    Gul
  • Material
    PVC
Flexibel dragkåpa 20.6 mm (ID) 13.0 mm PVC Gul

PCYJ-0206-013

Prisintervall
4,4803 kr - 2,1335 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • ID
    20.6 mm
  • IH
    13.0 mm
  • Maxtemperatur
    250 °C
  • Färg
    Gul
  • Material
    PVC