Meny Sök

Enkelt avdragbara maskeringslock

I lager

Lätt avtagbara maskeringskåpor är perfekt skydd för till exempel stav- rör- och slangändar under tillverkningen. Typiska användningsområden: anodisering, blästring, pulverlackering, galvanisering, plätering och allmänna målningsarbeten.

I sortimentet finns många olika varianter, inkl. en sådana med fläns och invändig tätning som ger säker passning, eller alternativ med en ergonomisk dragtunga för enkel borttagning.

De här kåporna är lätta att placera. För att säkerställa bästa möjliga passning, ska innerdiametern vara cirka 10 procent mindre än ytterdiametern på den del som ska maskeras.

I vårt sortiment finns alternativ i olika material som har diverse positiva egenskaper. Silikon är ett utmärkt maskeringsmaterial med mycket god beständighet mot temperaturer och kemikalier. EPDM är ett mer ekonomiskt material med lägre värmebeständighet. Både silikon- och EPDM-varianterna kan användas flera gånger. Mjuk PVC är mer ekonomiskt och är också kemikaliebeständigt, är mindre värmebeständigt och avsett för engångsbruk.

  • Material: Silikongummi 600F (316C) EPDM 425F (218C) och mjuk polyvinylkloride (PVC) 425F (218C)
  • Färger: ofärgad, svart och gul
  • Hårdhet: Durometer (Shore A) 55 + 5 och 85 +/–2




Serienummer: SR1096, SR6119, SR5755, SR1066

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
64 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet ID IH Färg Material Köp
2,9144 kr - 6,1202 kr 1000 I lager
26.9 mm
25.0 mm
Gul
PVC
0,7934 kr - 1,6662 kr 220481 I lager
4.8 mm
13.0 mm
Gul
PVC
1,0876 kr - 2,2841 kr 98 I lager
9.3 mm
13.0 mm
Gul
PVC
1,3554 kr - 2,8463 kr 10425 I lager
12.4 mm
13.0 mm
Gul
PVC
  • av 4
Flexibel dragkåpa 26.9 mm (ID) 25.0 mm PVC Gul

PCYJ-0269-025

Prisintervall
6,1202 kr - 2,9144 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • ID
    26.9 mm
  • IH
    25.0 mm
  • Maxtemperatur
    250 °C
  • Färg
    Gul
  • Material
    PVC
Flexibel dragkåpa 4.8 mm (ID) 13.0 mm PVC Gul

PCYJ-0048-013

Prisintervall
1,6662 kr - 0,7934 kr

Lagernivåer
220481 I lager
Egenskaper
  • ID
    4.8 mm
  • IH
    13.0 mm
  • Maxtemperatur
    250 °C
  • Färg
    Gul
  • Material
    PVC
Flexibel dragkåpa 9.3 mm (ID) 13.0 mm PVC Gul

PCYJ-0093-013

Prisintervall
2,2841 kr - 1,0876 kr

Lagernivåer
98 I lager
Egenskaper
  • ID
    9.3 mm
  • IH
    13.0 mm
  • Maxtemperatur
    250 °C
  • Färg
    Gul
  • Material
    PVC
Flexibel dragkåpa 12.4 mm (ID) 13.0 mm PVC Gul

PCYJ-0124-013

Prisintervall
2,8463 kr - 1,3554 kr

Lagernivåer
10425 I lager
Egenskaper
  • ID
    12.4 mm
  • IH
    13.0 mm
  • Maxtemperatur
    250 °C
  • Färg
    Gul
  • Material
    PVC