Meny Sök

Precisionsjusterare M10 45.0 29.0 Stål

Denna anordning för finjustering av höjd underlättar exakt justering av rörelser och krafter i olika tillämpningar. De tillhandahåller fingradig kontroll och är väsentliga verktyg i viktiga tekniska och industriella processer.
Artikelnummer:

20200404

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 507,8817 kr
5 - 9 457,1269 kr
10 - 19 431,7495 kr
20 + 380,8834 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

507,88 kr

1 x 507,8817 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Justeringstyp Standard
För bult M10
h1 29.0
h2 22.0
h3 7.0
d1 45.0
d2 11.0
d3 M30x1.5
Belastning med bult max. kN 92.90
Belastning utan bult max. kN 120.0
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss