Meny Sök

Precisionsjusterare M6 32.0 23.0 Rostfritt stål

Denna anordning för finjustering av höjd underlättar exakt justering av rörelser och krafter i olika tillämpningar. De tillhandahåller fingradig kontroll och är väsentliga verktyg i viktiga tekniska och industriella processer.
Artikelnummer:

20201302

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 562,6434 kr
5 - 9 506,4347 kr
10 - 19 478,2747 kr
20 + 421,9547 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

562,64 kr

1 x 562,6434 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Justeringstyp Standard
För bult M6
h1 23.0
h2 18.0
h3 5.0
d1 32.0
d2 6.6
d3 M20x1.0
Belastning med bult max. kN 36.56
Belastning utan bult max. kN 43.4
Material Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss