Meny Sök

Precisionsjusterare M6 25.0 43.0 Rostfritt stål

Denna anordning för finjustering med låsmutter underlättar exakt justering av rörelser och krafter i olika tillämpningar. De tillhandahåller fingradig kontroll och är väsentliga verktyg i viktiga tekniska och industriella processer.
Artikelnummer:

20201654

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 740,0626 kr
5 - 9 666,0452 kr
10 - 19 629,0921 kr
20 + 555,0747 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

740,06 kr

1 x 740,0626 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Justeringstyp Med låsbult
För bult M6
h1 43.0
h2 33.0
h3 10.0
d1 25.0
d2 6.6
d3 M15x1.0
Belastning med bult max. kN 20.26
Belastning utan bult max. kN 27.10
Material Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss