Meny Sök

Precisionsjusterare M6 32.0 55.0 Rostfritt stål

Denna anordning för finjustering med låsmutter underlättar exakt justering av rörelser och krafter i olika tillämpningar. De tillhandahåller fingradig kontroll och är väsentliga verktyg i viktiga tekniska och industriella processer.
Artikelnummer:

20201661

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 831,1095 kr
5 - 9 747,9652 kr
10 - 19 706,4487 kr
20 + 623,3043 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

831,11 kr

1 x 831,1095 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Justeringstyp Med låsbult
För bult M6
h1 55.0
h2 41.0
h3 14.0
d1 32.0
d2 6.6
d3 M20x1.0
Belastning med bult max. kN 36.56
Belastning utan bult max. kN 43.40
Material Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss