Meny Sök

Flänsade tappskyddslock 6.5 mm 8.0 mm (ID) Naturfärgad

Denna skyddskåpa för tappar har invändiga flikar oh är avsedd för gängade och icke-gängade tappar. Den har invändiga, böjliga flikar för att passa diametrar på 6,5–8,0 mm.
Artikelnummer:

10220

15848 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 4999 2,0732 kr
5000 + 0,9747 kr
Standardförpackning: 5000

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

1 036,60 kr

500 x 2,0732 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Med fläns Nej
Färg Naturfärgad
Allt material Lågdensitetspolyeten
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss