Meny Sök

Platt kabelklämma Itryckning 15.2 mm PA

This flat cable loop clamp is made of natural UL94-V-2 nylon. It is mounted into square holes of 4 x 4 mm at an external distance of 12.0 mm, in panel thickness of 1 to 1.2 mm. It has a maximum cable width of 6.35 mm to hold cables horizontally to the frame.
Artikelnummer:

FCCE-9-01

1000 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 2,6803 kr
5000 + 2,5627 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 680,30 kr

1000 x 2,6803 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Material PA
Monteringsmetod Itryckning
Basens längd 15.2 mm
Paneltjocklekar 1.0 - 1.2 mm
Kvadratisk 4.0 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss