Meny Sök

Grundläggande omkopplare

I lager

Under Tillbehör till brytare hittar du reservdelar och tillbehör för våra tryckknappsomkopplare

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
33 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Typ av kretsarrangemang Färg Köp
80,7388 kr - 89,5239 kr Fråga angående leveranstidhere
12-30 V AC/DC
140,5609 kr - 156,1788 kr Fråga angående leveranstidhere
100-230 V AC
140,5609 kr - 156,1788 kr 200 I lager
100-230 V AC
10,807 kr - 12,0062 kr Fråga angående leveranstidhere
Vit
5,4104 kr - 5,9961 kr Fråga angående leveranstidhere
Vit
90,50 kr - 100,4006 kr Fråga angående leveranstidhere
12-30 V AC/DC
90,50 kr - 100,4006 kr Fråga angående leveranstidhere
12-30 V AC/DC
139,4454 kr - 154,9238 kr Fråga angående leveranstidhere
100-230 V AC
49,0847 kr - 49,0847 kr Fråga angående leveranstidhere
1 NC
91,1972 kr - 101,2373 kr Fråga angående leveranstidhere
12-30 V AC/DC
135,4014 kr - 150,4615 kr Fråga angående leveranstidhere
100-230 V AC
97,1934 kr - 108,0701 kr Fråga angående leveranstidhere
Vit
10,807 kr - 12,0062 kr Fråga angående leveranstidhere
Vit
51,7342 kr - 57,312 kr 180 I lager
1 NC
85,3405 kr - 94,6834 kr Fråga angående leveranstidhere
12-30 V AC/DC
126,4769 kr - 140,7004 kr Fråga angående leveranstidhere
100-230 V AC
91,1972 kr - 101,2373 kr Fråga angående leveranstidhere
12-30 V AC/DC
91,1972 kr - 101,2373 kr Fråga angående leveranstidhere
12-30 V AC/DC
140,5609 kr - 156,1788 kr Fråga angående leveranstidhere
100-230 V AC
97,1934 kr - 108,0701 kr Fråga angående leveranstidhere
Vit
  • av 2
Belysningsblock med LED ‌ IP65 44.0 mm

1339765

Prisintervall
89,5239 kr - 80,7388 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Typ
    Illumination Block with LED
  • Typ av kretsarrangemang
    12-30 V AC/DC
  • Version
    2
  • Commodity Code
    8536508090
Belysningsblock med LED ‌ IP65 44.0 mm

1339769

Prisintervall
156,1788 kr - 140,5609 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Typ
    Illumination Block with LED
  • Typ av kretsarrangemang
    100-230 V AC
  • Version
    2
  • Commodity Code
    8536508090
Belysningsblock med LED ‌ IP65 44.0 mm

1339773

Prisintervall
156,1788 kr - 140,5609 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Illumination Block with LED
  • Typ av kretsarrangemang
    100-230 V AC
  • Version
    2
  • Commodity Code
    8536508090
Silikon Hållarplatta 8 mm - Vit

1339777

Prisintervall
12,0062 kr - 10,807 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Typ
    Push Button Plate Holder
  • Färg
    Vit
  • Commodity Code
    8536508090
Silikon Hållarplatta 18 mm - Vit

1339781

Prisintervall
5,9961 kr - 5,4104 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Typ
    Push Button Plate
  • Färg
    Vit
  • Commodity Code
    8536508090
Signalblock IP50 44.0 mm

1339810

Prisintervall
100,4006 kr - 90,50 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Typ
    Illumination Block with LED
  • Typ av kretsarrangemang
    12-30 V AC/DC
  • Version
    2
  • Commodity Code
    8536508090
Signalblock IP50 44.0 mm

1339814

Prisintervall
100,4006 kr - 90,50 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Typ
    Illumination Block with LED
  • Typ av kretsarrangemang
    12-30 V AC/DC
  • Version
    2
  • Commodity Code
    8536508090
Signalblock IP50 44.0 mm

1339818

Prisintervall
154,9238 kr - 139,4454 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Typ
    Illumination Block with LED
  • Typ av kretsarrangemang
    100-230 V AC
  • Version
    2
  • Commodity Code
    8536508090
Kontaktblock, stopp ‌ IP65 28.0 mm

1339763

Prisintervall
49,0847 kr - 49,0847 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Typ
    Contact Block
  • Typ av kretsarrangemang
    1 NC
  • Version
    1
  • Commodity Code
    8536508090
Belysningsblock med LED ‌ IP65 44.0 mm

1339767

Prisintervall
101,2373 kr - 91,1972 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Typ
    Illumination Block with LED
  • Typ av kretsarrangemang
    12-30 V AC/DC
  • Version
    2
  • Commodity Code
    8536508090
Belysningsblock med LED ‌ IP65 44.0 mm

1339771

Prisintervall
150,4615 kr - 135,4014 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Typ
    Illumination Block with LED
  • Typ av kretsarrangemang
    100-230 V AC
  • Version
    2
  • Commodity Code
    8536508090
Silikon Skydd, dubbelt huvud - Vit

1339775

Prisintervall
108,0701 kr - 97,1934 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Typ
    Cover Double Head
  • Färg
    Vit
  • Commodity Code
    8536508090
Vit Dubbel hållarplatta 18 mm

1339779

Prisintervall
12,0062 kr - 10,807 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Typ
    Double Push Button Plate Holder
  • Färg
    Vit
  • Commodity Code
    8536508090
Kontaktblock IP50 33.0 mm

1339808

Prisintervall
57,312 kr - 51,7342 kr

Lagernivåer
180 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Contact Block
  • Typ av kretsarrangemang
    1 NC
  • Pris/st. inkl. Moms
    5.9757 GBP
  • Version
    1
  • Commodity Code
    8536508090
Signalblock IP50 44.0 mm

1339812

Prisintervall
94,6834 kr - 85,3405 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Typ
    Illumination Block with LED
  • Typ av kretsarrangemang
    12-30 V AC/DC
  • Version
    2
  • Commodity Code
    8536508090
Signalblock IP50 44.0 mm

1339816

Prisintervall
140,7004 kr - 126,4769 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Typ
    Illumination Block with LED
  • Typ av kretsarrangemang
    100-230 V AC
  • Version
    2
  • Commodity Code
    8536508090
Belysningsblock med LED ‌ IP65 44.0 mm

1339764

Prisintervall
101,2373 kr - 91,1972 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Typ
    Illumination Block with LED
  • Typ av kretsarrangemang
    12-30 V AC/DC
  • Version
    2
  • Commodity Code
    8536508090
Belysningsblock med LED ‌ IP65 44.0 mm

1339768

Prisintervall
101,2373 kr - 91,1972 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Typ
    Illumination Block with LED
  • Typ av kretsarrangemang
    12-30 V AC/DC
  • Version
    2
  • Commodity Code
    8536508090
Belysningsblock med LED ‌ IP65 44.0 mm

1339772

Prisintervall
156,1788 kr - 140,5609 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Typ
    Illumination Block with LED
  • Typ av kretsarrangemang
    100-230 V AC
  • Version
    2
  • Commodity Code
    8536508090
Skydd, dubbelt huvud, förlängt Silikon Vit

1339776

Prisintervall
108,0701 kr - 97,1934 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Typ
    Cover Double Head
  • Färg
    Vit
  • Commodity Code
    8536508090