Meny Sök

Handtagsgrepp i gummi – Runda

I lager

Vårt breda utbud av handtag är lämpliga för en mängd olika tillämpningar. Finns i ett urval av handtagstyper, inklusive de med fingergrepp som är idealiska för tillämpningar som kräver ett starkt fingergrepp. Det omfattande sortimentet har även alternativ utan fingergrepp, barnvagnshandtag och vanliga handtag.

Det mesta av vårt sortiment är tillverkat av svart PVC (polyvinylklorid), men vi har också ett alternativ tillverkat av flexibel PVC som är vitt. PVC drar nytta av en hög slaghållfasthet, har lägre temperaturbeständighet och är också mindre motståndskraftig mot kemikalier. De lättgreppbara handtagen är gjorda av svart förstärkt polyamid-baserad (PA) teknisk polymer. Detta glasfibermaterial är ett extremt starkt och hållbart material.

Dessa flexibla och hållbara material passar standardhandtag och kan användas på pallyftar, hållpressar, verktyg och många andra typer av utrustning och tillämpningar.

Serienummer: SR1525

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
30 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Grepptyp Håldiameter Längd Köp
19,8633 kr - 45,6823 kr 98 I lager
Med fingergrepp
27,4568 kr - 27,8751 kr 150 I lager
Utan fingergrepp
54,5349 kr - 120,6481 kr 338 I lager
Med fingergrepp
22,869 kr - 50,9533 kr 1475 I lager
Med fingergrepp
41,5547 kr - 42,1822 kr 493 I lager
Utan fingergrepp
2,747 kr - 6,4927 kr 4771 I lager
Utan fingergrepp
4,1694 kr - 9,9099 kr 2684 I lager
Utan fingergrepp
3,4303 kr - 8,2226 kr 360 I lager
Utan fingergrepp
3,5419 kr - 8,4362 kr Fråga angående leveranstidhere
Utan fingergrepp
2,9423 kr - 10,2778 kr 670 I lager
Utan fingergrepp
  • av 2
Handtagsgrepp 110.0 mm 22.2 mm Svart

SGWA-0222-110

Prisintervall
45,6823 kr - 19,8633 kr

Lagernivåer
98 I lager
Egenskaper
  • Grepptyp
    Med fingergrepp
  • Handtagsform
    Cylindrisk
  • Ändfläns
    Nej
  • Färg
    Svart
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
Handtagsgrepp 30.0 mm 17.0 mm Svart

262084059901

Prisintervall
27,8751 kr - 27,4568 kr

Lagernivåer
150 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Grepptyp
    Utan fingergrepp
  • Handtagsform
    Cylindrisk
  • Ändfläns
    Nej
  • Färg
    Svart
Handtagsgrepp 400.0 mm 19.1 mm Svart

PGWA-0191-400

Prisintervall
120,6481 kr - 54,5349 kr

Lagernivåer
338 I lager
Egenskaper
  • Grepptyp
    Med fingergrepp
  • Handtagsform
    Cylindrisk
  • Ändfläns
    Nej
  • Färg
    Svart
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
Handtagsgrepp 110.0 mm 25.4 mm Svart

SGWA-0254-110

Prisintervall
50,9533 kr - 22,869 kr

Lagernivåer
1475 I lager
Egenskaper
  • Grepptyp
    Med fingergrepp
  • Handtagsform
    Cylindrisk
  • Ändfläns
    Nej
  • Färg
    Svart
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
Handtagsgrepp 35.0 mm 21.0 mm Svart

262105559901

Prisintervall
42,1822 kr - 41,5547 kr

Lagernivåer
493 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Grepptyp
    Utan fingergrepp
  • Handtagsform
    Cylindrisk
  • Ändfläns
    Nej
  • Färg
    Svart
Handtagsgrepp 13.0 mm 110.0 mm PVC Svart

FCWA-0127-110

Prisintervall
6,4927 kr - 2,747 kr

Lagernivåer
4771 I lager
Egenskaper
  • Grepptyp
    Utan fingergrepp
  • Handtagsform
    Cylindrisk
  • Ändfläns
    Nej
  • Färg
    Svart
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
Handtagsgrepp 25.4 mm 110.0 mm PVC Svart

FCWA-0254-110

Prisintervall
9,9099 kr - 4,1694 kr

Lagernivåer
2684 I lager
Egenskaper
  • Grepptyp
    Utan fingergrepp
  • Handtagsform
    Cylindrisk
  • Ändfläns
    Nej
  • Färg
    Svart
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
Handtagsgrepp 19.1 mm 110.0 mm PVC Svart

FCWA-0191-110

Prisintervall
8,2226 kr - 3,4303 kr

Lagernivåer
360 I lager
Egenskaper
  • Grepptyp
    Utan fingergrepp
  • Handtagsform
    Cylindrisk
  • Ändfläns
    Nej
  • Färg
    Svart
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
Handtagsgrepp 22.2 mm 110.0 mm PVC Svart

FCWA-0222-110

Prisintervall
8,4362 kr - 3,5419 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Grepptyp
    Utan fingergrepp
  • Handtagsform
    Cylindrisk
  • Ändfläns
    Nej
  • Färg
    Svart
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
Handtagsgrepp 15.9 mm 110.0 mm PVC Svart

FCWA-0159-110

Prisintervall
10,2778 kr - 2,9423 kr

Lagernivåer
670 I lager
Egenskaper
  • Grepptyp
    Utan fingergrepp
  • Handtagsform
    Cylindrisk
  • Ändfläns
    Nej
  • Färg
    Svart
  • Typ av fäste
    Tryckmontering