Icke-låsande indexbultar medger snabb justering på en mängd olika plattformar, fixturer och bord. De används för placering, positionering, indexering och säkring av till exempel gymutrustning, medicintekniska enheter, cateringutrustning, transportband etc.
Serienummer: SR5408
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Totallängd | Slutlig ändkraft | Gängstorlek på stomme | Bultlängd | Typ av handtagslåsning | Huvuddiameter | Initial ändkraft | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202,6127 kr - 202,6127 kr | Fråga angående leveranstidhere |
1.197 in
30.4 mm
|
9.00 N
9.00 N
|
M10 x 1.0
|
|
Rest Position
|
0.717 in
18.2 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
||
49,2681 kr - 66,7676 kr | Fråga angående leveranstidhere |
1.083 in
27.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M8 x 1
|
0.197 in
5.0 mm
|
Icke-låsande
|
0.827 in
21.0 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
||
56,2938 kr - 73,9213 kr | 11 I lager |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Icke-låsande
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
61,3882 kr - 74,525 kr | 136 I lager |
1.594 in
40.5 mm
|
23.00 N
23.00 N
|
M12 x 1,5
|
0.276 in
7.0 mm
|
Icke-låsande
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.00 N
10.00 N
|
||
78,0024 kr - 94,6734 kr | 8 I lager |
1.87 in
47.5 mm
|
35.00 N
35.00 N
|
M16 x 1,5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Icke-låsande
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
67,3017 kr - 80,8922 kr | 24 I lager |
1.339 in
34.0 mm
|
16.0 N
16.0 N
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Icke-låsande
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.0 N
6.0 N
|
||
103,6278 kr - 124,5665 kr | 18 I lager |
1.87 in
47.5 mm
|
35.0 N
35.0 N
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
Icke-låsande
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.0 N
11.0 N
|
||
49,4259 kr - 66,0863 kr | 956 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Icke-låsande
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
55,8898 kr - 72,218 kr | Fråga angående leveranstidhere |
1.673 in
42.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Icke-låsande
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
60,2446 kr - 74,8488 kr | 65 I lager |
2.047 in
52.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M12 x 1.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Icke-låsande
|
0.827 in
21.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
57,1642 kr - 70,7058 kr | 24 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6 x 0.75
|
0.472 in
12.0 mm
|
Icke-låsande
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
61,1504 kr - 75,8164 kr | 66 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Icke-låsande
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
84,2515 kr - 105,9425 kr | 2 I lager |
2.323 in
59.0 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
Icke-låsande
|
0.827 in
21.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
84,6118 kr - 107,6457 kr | 8 I lager |
2.5 in
63.5 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M12
|
0.807 in
20.5 mm
|
Låsande
|
0.827 in
21.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
93,6235 kr - 93,6235 kr | 566 I lager |
1.772 in
45.0 mm
|
20.00 N
20.00 N
|
M10 x 1.0
|
|
Icke-låsande
|
0.827 in
21.0 mm
|
8.00 N
8.00 N
|
||
98,8946 kr - 109,8969 kr | 566 I lager |
1.197 in
30.4 mm
|
9.00 N
9.00 N
|
M10 x 1.0
|
|
Icke-låsande
|
0.717 in
18.2 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
||
202,6127 kr - 202,6127 kr | 164 I lager |
1.197 in
30.4 mm
|
9.00 N
9.00 N
|
M10 x 1.0
|
|
Icke-låsande
|
0.717 in
18.2 mm
|
2.00 N
2.00 N
|
||
49,2681 kr - 66,7676 kr | 329 I lager |
1.083 in
27.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
Icke-låsande
|
0.827 in
21.0 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
||
56,2938 kr - 73,9213 kr | Fråga angående leveranstidhere |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10
|
0.236 in
6.0 mm
|
Icke-låsande
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
78,0091 kr - 78,0091 kr | 72 I lager |
1.594 in
40.5 mm
|
23.00 N
23.00 N
|
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
Icke-låsande
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.00 N
10.00 N
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.