Antal | Enhetspris |
---|---|
10 - 79 | 94,5694 kr |
80 + | 90,165 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Basens längd | 33.0 mm |
---|---|
Basens längd | 1.299 in |
Basbredd | 34.0 mm |
Basbredd | 1.339 in |
Kompatibel höjd, platta | 6.0 mm |
Kompatibel höjd, platta | 0.236 in |
Slutlig ändkraft | 22.0 N |
Slutlig ändkraft | 22.0 N |
Initial ändkraft | 6.0 N |
Initial ändkraft | 6.0 N |
Spetsdiameter | 8.0 mm |
Spetsdiameter | 0.315 in |
Spetsprojektion | 8.0 mm |
Spetsprojektion | 0.315 in |
Totallängd | 59.0 mm |
Totallängd | 2.323 in |
Färg | Svart |
Slutför | Matt |
Allt material | Polyamid |
Handtagstyp | Knopphandtag |
Avstånd mellan monteringshål | 23.0 mm |
Avstånd mellan monteringshål | 0.906 in |
Spetsens material | Rostfritt stål |
Huvuddiameter | 21.0 mm |
Huvuddiameter | 0.827 in |
Commodity Code | 7326909890 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.