Antal | Enhetspris |
---|---|
10 - 49 | 131,2181 kr |
50 + | 121,3426 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Basens längd | 35.0 mm |
---|---|
Basens längd | 1.378 in |
Basbredd | 39.0 mm |
Basbredd | 1.535 in |
Kompatibel höjd, platta | 6.0 mm |
Kompatibel höjd, platta | 0.236 in |
Slutlig ändkraft | 25.0 N |
Slutlig ändkraft | 25.0 N |
Initial ändkraft | 4.0 N |
Initial ändkraft | 4.0 N |
Spetsdiameter | 10.0 mm |
Spetsdiameter | 0.394 in |
Spetsprojektion | 10.0 mm |
Spetsprojektion | 0.394 in |
Totallängd | 67.5 mm |
Totallängd | 2.657 in |
Färg | Svart |
Slutför | Matt |
Allt material | Polyamid |
Handtagstyp | Knopphandtag |
Avstånd mellan monteringshål | 27.0 mm |
Avstånd mellan monteringshål | 1.063 in |
Spetsens material | Rostfritt stål |
Huvuddiameter | 25.0 mm |
Huvuddiameter | 0.984 in |
Commodity Code | 7326909890 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.