Meny Sök

Indexbult 14.0 mm PA Svart

Artikelnummer:

1220952

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
5 - 49 186,9813 kr
50 + 173,8678 kr
Standardförpackning: 5

Beställ i flerpack med 5

Totalpris:

934,91 kr

5 x 186,9813 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Basbredd 48.0 mm
Slutlig ändkraft 55.0 N
Handtagslängd 37.0 mm
Initial ändkraft 16.0 N
Spetsdiameter 14.0 mm
Spetsprojektion 14.0 mm
Totallängd 68.0 mm
Basmaterial Stål
Färg Svart
Slutför Textur
Commodity Code 7326909890
Spetsens material Stål
Allt material Polyamid

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss