Meny Sök

Kompressionslås med hävstång 110.0 mm 50.0 mm Svart

Infällt kompressionslås, med hävstång. Med offset-trigger. Ger god packningskompression och är lätt att använda. Kan användas för vänster- och högertillämpning för att säkra dörrar/luckor, skåp och paneler. Justerbart greppområde 51–63 mm, utan cylindernyckel. DIN-klassat och pulverlackerat i svart.
Artikelnummer:

3772200E

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 236,8061 kr
10 - 49 169,1472 kr
50 + 140,9646 kr
Standardförpackning: 10

Beställ valfritt antal

Totalpris:

236,81 kr

1 x 236,8061 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Längd, framsidan 110.0 mm
Bredd på framsida 50.0 mm
Storleksområde, monteringshål 34.5 - 89.5 mm
Låsområde 51.0 - 63.0 mm
Totallängd 125.0 mm
Låsmekanism Utan cylinder
Slutför Svart pulverlackering
Commodity Code 8301409000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss