Meny Sök

Reducerare M40 x 1.5 M25 x 1.5 46.0 mm PA Svart

Svart (RAL 9005) insatsgänga av polyamid, skyddsgraden beror på vilka andra komponenter den kombineras med. Den minskar gängade och genomgående hål. Arbetstemperatur -40 °C till +100 °C
Artikelnummer:

1335901

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 99 34,355 kr
100 + 29,9902 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

1 717,75 kr

50 x 34,355 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Gängstorlek M40 x M25
Commodity Code 3917400099
Innergängans storlek M25 x 1.5
Yttergängans storlek M40 x 1.5
Allt material Polyamid PA6

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss