Meny Sök

Justerbara fötter 40.0 mm M8 50.0 mm Svart

Gängade nivåjusterade fötter kan installeras på maskiner, transportband och möbler för att justera höjden om golvet är ojämnt.
Artikelnummer:

1220392

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 499 48,8058 kr
500 - 999 47,2719 kr
1000 + 46,2401 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

2 440,29 kr

50 x 48,8058 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M8
Typ av bas Allen Key Feet
Kompatibel gängstandard Metriska Gängor
Typ av montage Gängad pinnbult
Allt material Polyamid
Gängans material Stål
Färg Svart
Grad AISI 304
Tappmaterial Stål
Commodity Code 7326909890

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss