Meny Sök

Ledade justerbara fötter 38.0 mm M10 25.0 mm Svart

Den justerbara, bultmonterade nivåfoten har en 38,0 mm ledad bas för montering på maskiner eller transportband upp till.
Artikelnummer:

466187

2951 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
300 + 6,7631 kr
Standardförpackning: 300

Beställ i flerpack med 300

Totalpris:

2 028,93 kr

300 x 6,7631 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M10
Basmaterial PP
Typ av bas Svängbar, plast
Commodity Code 3926909790
Färg Svart
Gängans material Stål
Typ av montage Gängad pinnbult
Vridrörelse 20°
Allt material, gänga Stål med låg kolhalt

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss