Meny Sök

Justerbara hylsmonterade fötter - Svängbar bas i metall

I lager

De här nivåfötterna av stål kan justeras upp till 15 graders vinkling för att kompensera för ojämnheter. De finns av rostfritt stål, guldkromaterat eller nickelpläterat stål och antingen med eller utan gummidyna under basen. De finns dessutom för montering antingen med tapp eller sockel.

Serienummer: SR5788

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
81 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Belastningskapacitet Fotdiameter Köp
441,0658 kr - 1 030,4566 kr Fråga angående leveranstidhere
M16
89,5281 kr - 123,5488 kr Fråga angående leveranstidhere
M6 x 1.0
95,4192 kr - 127,003 kr 4 I lager
M10 x 1.5
1700.0 kg
32.0 mm
95,1335 kr - 248,2411 kr Fråga angående leveranstidhere
M12 x 1.75
477,7399 kr - 1 190,8193 kr Fråga angående leveranstidhere
M16
474,125 kr - 1 098,6621 kr Fråga angående leveranstidhere
M24 x 3.0
124,5944 kr - 153,8202 kr Fråga angående leveranstidhere
M6 x 1.0
2 733,0374 kr - 2 733,0374 kr Fråga angående leveranstidhere
M16
1 328,2149 kr - 1 328,2149 kr Fråga angående leveranstidhere
M10
1 422,3893 kr - 1 422,3893 kr Fråga angående leveranstidhere
M10
2 283,827 kr - 2 283,827 kr Fråga angående leveranstidhere
M16
2 573,0863 kr - 2 573,0863 kr Fråga angående leveranstidhere
M16
1 498,3364 kr - 1 498,3364 kr Fråga angående leveranstidhere
M12
1 191,2461 kr - 1 191,2461 kr Fråga angående leveranstidhere
M10
1 957,0566 kr - 1 957,0566 kr Fråga angående leveranstidhere
M12
2 558,5573 kr - 2 558,5573 kr Fråga angående leveranstidhere
M16
2 968,4072 kr - 2 968,4072 kr Fråga angående leveranstidhere
M16
2 000,2473 kr - 2 000,2473 kr Fråga angående leveranstidhere
M10
1 730,5362 kr - 1 730,5362 kr Fråga angående leveranstidhere
M16
1 611,3984 kr - 1 611,3984 kr Fråga angående leveranstidhere
M10
  • av 5
Fötter 64.0 mm M16 x 2.0 2720.0 kg Rostfritt stål

HVLM-25SS

Prisintervall
1 030,4566 kr - 441,0658 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Vridrörelse
    15°
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängstorlek
    M16
  • Commodity Code
    7326909890
  • Basmaterial
    Rostfritt stål
Fötter 19.1 mm M6 x 1.0 310.0 kg Stål

HVLM-5

Prisintervall
123,5488 kr - 89,5281 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Vridrörelse
    15°
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängstorlek
    M6 x 1.0
  • Commodity Code
    7318190090
  • Basmaterial
    Stål
Fötter 32.0 mm M10 x 1.5 1700.0 kg Stål

HVLME-15

Prisintervall
127,003 kr - 95,4192 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    32.0 mm
  • Vridrörelse
    15°
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängstorlek
    M10 x 1.5
  • Belastningskapacitet
    1700.0 kg
Fötter 48.0 mm M12 x 1.75 2260.0 kg Stål

HVLME-20N

Prisintervall
248,2411 kr - 95,1335 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Vridrörelse
    15°
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängstorlek
    M12 x 1.75
  • Commodity Code
    7326909890
  • Basmaterial
    Stål
Fötter 64.0 mm M16 x 2.0 2720.0 kg Rostfritt stål

HVLME-25SS

Prisintervall
1 190,8193 kr - 477,7399 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Vridrörelse
    15°
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängstorlek
    M16
  • Commodity Code
    7326909890
  • Basmaterial
    Rostfritt stål
Fötter 102.0 mm M24 x 3.0 9970.0 kg Stål

HVLME-35

Prisintervall
1 098,6621 kr - 474,125 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Vridrörelse
    15°
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängstorlek
    M24 x 3.0
  • Commodity Code
    7326909890
  • Basmaterial
    Stål
Fötter 19.1 mm M6 x 1.0 310.0 kg Stål

HVLME-5N

Prisintervall
153,8202 kr - 124,5944 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Vridrörelse
    15°
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängstorlek
    M6 x 1.0
  • Commodity Code
    7318190090
  • Basmaterial
    Stål
Justerbara fötter 119.0 mm M16 112.0 mm Svart

1504560

Prisintervall
2 733,0374 kr - 2 733,0374 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Vridrörelse
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängstorlek
    M16
  • Commodity Code
    8487909090
  • Basmaterial
    Rostfritt stål
Justerbara fötter 40.0 mm M10 69.0 mm Svart

1504565

Prisintervall
1 328,2149 kr - 1 328,2149 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Vridrörelse
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängstorlek
    M10
  • Commodity Code
    8487909090
  • Basmaterial
    Rostfritt stål
Justerbara fötter 40.0 mm M10 86.0 mm Svart

1504569

Prisintervall
1 422,3893 kr - 1 422,3893 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Vridrörelse
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängstorlek
    M10
  • Commodity Code
    8487909090
  • Basmaterial
    Rostfritt stål
Justerbara fötter 65.0 mm M16 112.0 mm Svart

1504581

Prisintervall
2 283,827 kr - 2 283,827 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Vridrörelse
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängstorlek
    M16
  • Commodity Code
    8487909090
  • Basmaterial
    Rostfritt stål
Justerbara fötter 119.0 mm M16 112.0 mm Svart

1504558

Prisintervall
2 573,0863 kr - 2 573,0863 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Vridrörelse
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängstorlek
    M16
  • Commodity Code
    8487909090
  • Basmaterial
    Rostfritt stål
Justerbara fötter 52.0 mm M12 103.0 mm Svart

1504574

Prisintervall
1 498,3364 kr - 1 498,3364 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Vridrörelse
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängstorlek
    M12
  • Commodity Code
    8487909090
  • Basmaterial
    Rostfritt stål
Justerbara fötter 40.0 mm M10 69.0 mm Svart

1504566

Prisintervall
1 191,2461 kr - 1 191,2461 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Vridrörelse
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängstorlek
    M10
  • Commodity Code
    8487909090
  • Basmaterial
    Rostfritt stål
Justerbara fötter 52.0 mm M12 103.0 mm Svart

1504573

Prisintervall
1 957,0566 kr - 1 957,0566 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Vridrörelse
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängstorlek
    M12
  • Commodity Code
    8487909090
  • Basmaterial
    Rostfritt stål
Justerbara fötter 65.0 mm M16 112.0 mm Svart

1504583

Prisintervall
2 558,5573 kr - 2 558,5573 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Vridrörelse
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängstorlek
    M16
  • Commodity Code
    8487909090
  • Basmaterial
    Rostfritt stål
Justerbara fötter 119.0 mm M16 148.0 mm Svart

1504564

Prisintervall
2 968,4072 kr - 2 968,4072 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Vridrörelse
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängstorlek
    M16
  • Commodity Code
    8487909090
  • Basmaterial
    Rostfritt stål
Justerbara fötter 79.0 mm M10 69.0 mm Svart

1504591

Prisintervall
2 000,2473 kr - 2 000,2473 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Vridrörelse
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängstorlek
    M10
  • Commodity Code
    8487909090
  • Basmaterial
    Rostfritt stål
Justerbara fötter 65.0 mm M16 112.0 mm Svart

1504582

Prisintervall
1 730,5362 kr - 1 730,5362 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Vridrörelse
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängstorlek
    M16
  • Commodity Code
    8487909090
  • Basmaterial
    Rostfritt stål
Justerbara fötter 79.0 mm M10 69.0 mm Svart

1504590

Prisintervall
1 611,3984 kr - 1 611,3984 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Vridrörelse
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängstorlek
    M10
  • Commodity Code
    8487909090
  • Basmaterial
    Rostfritt stål