Meny Sök

Justerbara linjära bussningar med kullager

I lager

Justerbara linjära kulbussningar används i linjära rörelsesystem och är utformade för att ge jämn och exakt framdrivning längs en linjär axel. Består av ett hölje med en rad med 4–6 runda kulkretsar inrymda i en bur. De har en smal skåra längs med stommen som täpper till gapet mellan de inre och yttre banorna mellan kulorna och axeln när de installeras i ett tätt passande hölje för att eliminera glapp.

När de är installerade på en linjär axel cirkulerar kullagren mellan de inre och yttre lagerbanorna, vilket ger en jämn, linjär rörelse.

Tål temperaturer från -20 C till +80 C. Perfekt för tillämpningar som kräver frekventa ändringar eller finjusteringar, såsom tryckmaskiner, inspelningsutrustning och tillverkningsprocesser.

  • Används i linjära rörelsesystem och är utformade för att ge en jämn och exakt rörelse längs en linjär axel.
  • Tål temperaturer från -20 C till +80 C.
  • Perfekt för tillämpningar som kräver frekventa ändringar eller finjusteringar, såsom tryckmaskiner, inspelningsutrustning och tillverkningsprocesser.
Material: Rostfritt stål, Stål Series Code:

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
27 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet l2 d1 tol. h6 d2 tol. h6 l3 l1 d3 w1 Köp
298,1776 kr - 425,9206 kr 20 I lager
60.0
40.0
62.0
2.15
80.0
59.0
3.0
633,2956 kr - 904,708 kr 2 I lager
101.7
60.0
90.0
3.15
125.0
86.0
3.0
229,6056 kr - 327,929 kr 36 I lager
16.5
8.0
16.0
1.10
25.0
15.2
1.0
81,9546 kr - 117,1254 kr 56 I lager
13.5
6.0
12.0
1.10
19.0
11.5
1.0
269,4216 kr - 384,888 kr Fråga angående leveranstidhere
22.9
12.0
22.0
1.30
32.0
21.0
1.5
142,121 kr - 203,0616 kr 13 I lager
31.5
20.0
32.0
1.60
45.0
30.3
2.0
189,5684 kr - 270,8594 kr 3 I lager
22.9
12.0
22.0
1.30
32.0
21.0
1.5
  • av 2
Justerbara linjära bussningar med kullager 40.0 62.0 80.0 Stål

20155810

Prisintervall
425,9206 kr - 298,1776 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
  • d3
    59.0
  • l2
    60.0
Justerbara linjära bussningar med kullager 60.0 90.0 125.0 Stål

20155933

Prisintervall
904,708 kr - 633,2956 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2 tol. h6
    90.0
  • l1
    125.0
  • d3
    86.0
  • l2
    101.7
Justerbara linjära bussningar med kullager 8.0 16.0 25.0 Rostfritt stål

20156008

Prisintervall
327,929 kr - 229,6056 kr

Lagernivåer
36 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    25.0
  • d3
    15.2
  • l2
    16.5
Justerbara linjära bussningar med kullager 6.0 12.0 19.0 Stål

20157241

Prisintervall
117,1254 kr - 81,9546 kr

Lagernivåer
56 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    19.0
  • d3
    11.5
  • l2
    13.5
Justerbara linjära bussningar med kullager 12.0 22.0 32.0 Rostfritt stål

20155414

Prisintervall
384,888 kr - 269,4216 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • d3
    21.0
  • l2
    22.9
Justerbara linjära bussningar med kullager 20.0 32.0 45.0 Stål

20155612

Prisintervall
203,0616 kr - 142,121 kr

Lagernivåer
13 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • d3
    30.3
  • l2
    31.5
Justerbara linjära bussningar med kullager 12.0 22.0 32.0 Rostfritt stål

20155407

Prisintervall
270,8594 kr - 189,5684 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • d3
    21.0
  • l2
    22.9