Meny Sök

Kabelband - Metalldetekterbara

I lager

För användning inom livsmedels- och läkemedelsindustrin – total spridning av metall i hela buntbandet. Synliga vid genomlysning. Den blå färgen underlättar detektering. Kan användas som en del av HACCP-processen. Halogenfri. Brandklassning: UL94 HB. Användningstemperatur: -40 C till +85 C (konstant). Detekterbar med metalldetektor inställd på järnkärna med minst 1.5 mm diameter.

Serienummer: SR1747

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
26 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Maximal diameter, kabelbunt Totallängd Köp
2,3845 kr - 2,3845 kr 1445 I lager
16.0 mm
92.0 mm
6,7212 kr - 6,7212 kr 1296 I lager
47.0 mm
185.0 mm
13,052 kr - 13,052 kr 100 I lager
110.0 mm
390.0 mm
3,1301 kr - 3,1301 kr 600 I lager
16.0 mm
92.0 mm
494675 5,9682 kr - 5,9682 kr 98 I lager
50.0 mm
250.0 mm
15,0422 kr - 15,0422 kr 200 I lager
90.0 mm
340.0 mm
4,6574 kr - 4,6574 kr Fråga angående leveranstidhere
45.0 mm
186.0 mm
20,1475 kr - 22,3007 kr 100 I lager
90.0 mm
340.0 mm
3,4164 kr - 3,4164 kr Fråga angående leveranstidhere
35.0 mm
150.0 mm
5,9961 kr - 5,9961 kr 288 I lager
109.0 mm
377.0 mm
4,4764 kr - 4,4764 kr 793 I lager
102.0 mm
360.0 mm
10,4165 kr - 10,4165 kr 400 I lager
102.0 mm
360.0 mm
2,1195 kr - 2,1195 kr Fråga angående leveranstidhere
35.0 mm
145.0 mm
6,8328 kr - 6,8328 kr 200 I lager
110.0 mm
390.0 mm
2,3148 kr - 2,3148 kr 200 I lager
16.0 mm
92.0 mm
5,8845 kr - 5,8845 kr Fråga angående leveranstidhere
45.0 mm
186.0 mm
4,6875 kr - 4,6875 kr 398 I lager
50.0 mm
200.0 mm
1,6906 kr - 3,2492 kr 26400 I lager
203.0 mm
0,8704 kr - 1,6774 kr 30000 I lager
100.0 mm
17,0385 kr - 19,1518 kr 3798 I lager
380.0 mm
  • av 2
Buntband 92.0 mm 2.4 mm 16.0 mm Nylon Blå

494659

Prisintervall
2,3845 kr - 2,3845 kr

Lagernivåer
1445 I lager
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Blå
  • Typ av huvud
    Icke-avtagbart huvud
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Särskilda egenskaper
    Detekterbar metall
Buntband 185.0 mm 4.6 mm 47.0 mm Nylon Blå

494663

Prisintervall
6,7212 kr - 6,7212 kr

Lagernivåer
1296 I lager
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Blå
  • Typ av huvud
    Icke-avtagbart huvud
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Särskilda egenskaper
    Detekterbar metall
Buntband 390.0 mm 7.6 mm 110.0 mm Nylon Blå

494667

Prisintervall
13,052 kr - 13,052 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Blå
  • Typ av huvud
    Icke-avtagbart huvud
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Särskilda egenskaper
    Detekterbar metall
Buntband 92.0 mm 2.4 mm 16.0 mm PP Blå

494671

Prisintervall
3,1301 kr - 3,1301 kr

Lagernivåer
600 I lager
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Blå
  • Typ av huvud
    Huvud med metalltand
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Särskilda egenskaper
    Detekterbar metall
Buntband 250.0 mm 4.7 mm 50.0 mm PA Blå

494675

Prisintervall
5,9682 kr - 5,9682 kr

Lagernivåer
98 I lager
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Blå
  • Typ av huvud
    Avtagbart huvud
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Särskilda egenskaper
    Detekterbar metall
Buntband 340.0 mm 7.0 mm 90.0 mm Nylon Blå

494665

Prisintervall
15,0422 kr - 15,0422 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Blå
  • Typ av huvud
    Huvud med metalltand
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Särskilda egenskaper
    Detekterbar metall
Buntband 186.0 mm 4.8 mm 45.0 mm Nylon Blå

494669

Prisintervall
4,6574 kr - 4,6574 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Blå
  • Typ av huvud
    Huvud med metalltand
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Särskilda egenskaper
    Detekterbar metall
Buntband 340.0 mm 7.0 mm 90.0 mm PP Blå

494673

Prisintervall
22,3007 kr - 20,1475 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Blå
  • Typ av huvud
    Huvud med metalltand
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Särskilda egenskaper
    Detekterbar metall
Buntband 150.0 mm 3.5 mm 35.0 mm Nylon Blå

494661

Prisintervall
3,4164 kr - 3,4164 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Blå
  • Typ av huvud
    Icke-avtagbart huvud
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Särskilda egenskaper
    Detekterbar metall
Buntband 377.0 mm 4.7 mm 109.0 mm Nylon Blå

494666

Prisintervall
5,9961 kr - 5,9961 kr

Lagernivåer
288 I lager
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Blå
  • Typ av huvud
    Icke-avtagbart huvud
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Särskilda egenskaper
    Detekterbar metall
Buntband 360.0 mm 4.8 mm 102.0 mm Nylon Blå

494670

Prisintervall
4,4764 kr - 4,4764 kr

Lagernivåer
793 I lager
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Blå
  • Typ av huvud
    Huvud med metalltand
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Särskilda egenskaper
    Detekterbar metall
Buntband 360.0 mm 4.8 mm 102.0 mm PP Blå

494674

Prisintervall
10,4165 kr - 10,4165 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Blå
  • Typ av huvud
    Huvud med metalltand
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Särskilda egenskaper
    Detekterbar metall
Detekterbara metallbuntband 3.4 mm 145.0 mm Nylon 6/6 Blå

494660

Prisintervall
2,1195 kr - 2,1195 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Blå
  • Typ av huvud
    Icke-avtagbart huvud
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Särskilda egenskaper
    Detekterbar metall
Buntband 390.0 mm 4.6 mm 110.0 mm Nylon Blå

494664

Prisintervall
6,8328 kr - 6,8328 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Blå
  • Typ av huvud
    Icke-avtagbart huvud
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Särskilda egenskaper
    Detekterbar metall
Buntband 92.0 mm 2.4 mm 16.0 mm Nylon Blå

494668

Prisintervall
2,3148 kr - 2,3148 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Blå
  • Typ av huvud
    Huvud med metalltand
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Särskilda egenskaper
    Detekterbar metall
Buntband 186.0 mm 4.8 mm 45.0 mm PP Blå

494672

Prisintervall
5,8845 kr - 5,8845 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Blå
  • Typ av huvud
    Huvud med metalltand
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Särskilda egenskaper
    Detekterbar metall
Buntband 200.0 mm 4.6 mm 50.0 mm Nylon Blå

494662

Prisintervall
4,6875 kr - 4,6875 kr

Lagernivåer
398 I lager
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Blå
  • Typ av huvud
    Icke-avtagbart huvud
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Särskilda egenskaper
    Detekterbar metall
Buntband 203.0 mm 2.5 mm PA Blå

1613792

Prisintervall
3,2492 kr - 1,6906 kr

Lagernivåer
26400 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Blå
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Totallängd
    203.0 mm
  • Total bredd
    2.5 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Buntband 100.0 mm 2.5 mm PA Blå

1613789

Prisintervall
1,6774 kr - 0,8704 kr

Lagernivåer
30000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Blå
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Totallängd
    100.0 mm
  • Total bredd
    2.5 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Buntband 380.0 mm 7.6 mm PA Blå

1613795

Prisintervall
19,1518 kr - 17,0385 kr

Lagernivåer
3798 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Blå
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Totallängd
    380.0 mm
  • Total bredd
    7.6 mm
  • Allt material
    Polyamid 66