Meny Sök

Kabelband - Metalldetekterbara

I lager

För användning inom livsmedels- och läkemedelsindustrin – total spridning av metall i hela buntbandet. Synliga vid genomlysning. Den blå färgen underlättar detektering. Kan användas som en del av HACCP-processen. Halogenfri. Brandklassning: UL94 HB. Användningstemperatur: -40 C till +85 C (konstant). Detekterbar med metalldetektor inställd på järnkärna med minst 1.5 mm diameter.

Serienummer: SR1747

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
26 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Maximal diameter, kabelbunt Totallängd Köp
5,8845 kr - 5,8845 kr Fråga angående leveranstidhere
45.0 mm
186.0 mm
3,4164 kr - 3,4164 kr Fråga angående leveranstidhere
35.0 mm
150.0 mm
4,7945 kr - 9,6551 kr 8298 I lager
250.0 mm
8,0305 kr - 15,4535 kr 6500 I lager
400.0 mm
5,6531 kr - 11,4118 kr 4900 I lager
280.0 mm
2,8793 kr - 5,7983 kr 3500 I lager
203.0 mm
  • av 2
Buntband 186.0 mm 4.8 mm 45.0 mm PP Blå

494672

Prisintervall
5,8845 kr - 5,8845 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Blå
  • Typ av huvud
    Huvud med metalltand
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Särskilda egenskaper
    Detekterbar metall
Buntband 150.0 mm 3.5 mm 35.0 mm Nylon Blå

494661

Prisintervall
3,4164 kr - 3,4164 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Blå
  • Typ av huvud
    Icke-avtagbart huvud
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Särskilda egenskaper
    Detekterbar metall
Buntband 250.0 mm 4.8 mm PA Blå

1613793

Prisintervall
9,6551 kr - 4,7945 kr

Lagernivåer
8298 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Blå
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Totallängd
    250.0 mm
  • Total bredd
    4.8 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Buntband 400.0 mm 4.6 mm PA Blå

1613797

Prisintervall
15,4535 kr - 8,0305 kr

Lagernivåer
6500 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Blå
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Totallängd
    400.0 mm
  • Total bredd
    4.6 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Buntband 280.0 mm 4.8 mm PA Blå

1613794

Prisintervall
11,4118 kr - 5,6531 kr

Lagernivåer
4900 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Blå
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Totallängd
    280.0 mm
  • Total bredd
    4.8 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Buntband 203.0 mm 4.6 mm PA Blå

1613791

Prisintervall
5,7983 kr - 2,8793 kr

Lagernivåer
3500 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Blå
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Totallängd
    203.0 mm
  • Total bredd
    4.6 mm
  • Allt material
    Polyamid 66