Meny Sök

Kabelgenomföring EMC M12 3.0 mm 6.5 mm Mässing Naturfärgad

Denna EMC-kabelgenomföring är tillverkad av nickelpläterad mässing. Med denna kabelgenomföring används en platt låsmutter som beställs separat. Genomföringen klarar kabeldiametrar på 3–6,5 mm. Den passar till gänga M12 x 1,5 och är speciellt konstruerad för att avsluta skärmade kablar för att upprätthålla avskärmningen och minska EMI-brus från utrustningar. Den har skyddsklass EN 60 529, IP68 till 5 bar (30 min).
Artikelnummer:

34002803E

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 249 96,907 kr
250 + 94,9262 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

4 845,35 kr

50 x 96,907 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Allt material Mässing
Genomföringsform EMC
Längd monteringsgänga 6.0 mm
Totallängd 28.0 mm
Gängstorlek M12
Commodity Code 7419809099

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss