Meny Sök

Kabelgenomföring ATEX M32 13.0 mm 21.0 mm Mässing Naturfärgad

Denna kabelgenomföring av nickelpläterad mässing har konstruerats för att överensstämma med ATEX-direktiven för skydd mot explosion. Kan användas med metriska gängor. Explosionsskydd II 2 G EX e II II 2 D Ex tD A21 IP68 och certifierad enligt PTB 04 ATEX 1112 X.
Artikelnummer:

495137

400 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 575,1286 kr
10 + 297,0521 kr
Standardförpackning: 10

Beställ valfritt antal

Totalpris:

575,13 kr

1 x 575,1286 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Allt material Mässing
Genomföringsform Standard
ATEX explosionsskydd II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
Längd monteringsgänga 8.0 mm
DIN skyddsklass DIN40050-T9
EN skyddsklass EN60529
Gängstorlek M32
Commodity Code 7419809099

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss