Meny Sök

Kabelgenomföring M40 16.0 mm 28.0 mm Rostfritt stål

Den här kabelgenomföringen av rostfritt stål levereras med en EPDM-packning och passar metrisk gänga.
Artikelnummer:

551791

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 2 663,3374 kr
5 + 1 344,3931 kr
Standardförpackning: 5

Beställ valfritt antal

Totalpris:

2 663,34 kr

1 x 2 663,3374 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Allt material Rostfritt stål
Genomföringsform Standard
Längd monteringsgänga 8.0 mm
DIN skyddsklass DIN40050-T9
EN skyddsklass EN60529
Gängstorlek M40
Commodity Code 7307291090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss