Meny Sök

Spiralformig kabelgenomföring PG21 13.0 mm 18.0 mm PA Svart

Denna spiralkabelgenomföring är perfekt för elskåp för att ge dragavlastning och skydda kabeln från rörelse vid appliceringen. Tillverkad av svart nylon med PG-gänga. Låsmutter och tätningsbricka som behövs för installationen kan beställas separat.
Artikelnummer:

467372

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 + 66,7943 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

667,94 kr

10 x 66,7943 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Genomföringsform Spiral
Längd monteringsgänga 10.0 mm
Commodity Code 3926909790
Allt material Polyamid 6
Gängstorlek PG21

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss