Meny Sök

Genomföring med dragavlastning Dubbel 2,3 x 4,5 till 2,8 x 5,3 mm PA Svart

Denna genomföring med dragavlastning snäpps fast i en panel och låser fast kabeln för att skydda den från dragkrafter. Denna bussning är tillverkad av material klassat UL94 V-2
Artikelnummer:

497651

8611 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 1,2466 kr
500 - 999 0,6233 kr
1000 - 9999 0,4155 kr
10000 - 19999 0,3932 kr
20000 + 0,3737 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

124,66 kr

100 x 1,2466 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Kompatibel kabelform Dubbel
Material PA
Kabelstorlek 2.3 x 4.5.2 mm
Huvudlängd 9.5 mm
Maximal paneltjocklek 3.2 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss