Meny Sök

Kabelklämma, skruvas på 38.1 mm 4.0 mm PVC Svart

Denna klämma skruvas fast och används för att hålla komponenter säkert på plats. En extra uppsättning ben för ytterligare stöd av komponenten ingår också. Av svart PVC, klass UL94 V-0.
Artikelnummer:

V-1024

233 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 28,9064 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

2 890,64 kr

100 x 28,9064 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Justerbarhet Fast
Färg Svart
Allt material Polyvinylklorid
Material PVC
Monteringsmetod Skruv
Basens längd 36.1 mm
Basbredd 44.5 mm
Kompatibelt diameterområde, kabel 38.1 mm
Avstånd mellan fästhålen 19.1 mm
Håldiameter 4.0 mm
Maximal kompatibel kabeldiameter 38.1 mm
Högsta drifttemperatur 50 °C
Lägsta drifttemperatur 0 °C
Drifttemperaturområde 0 - 50 °C
Total höjd 46.0 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Antal hål 2
Modell 3

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss