Meny Sök

P-formad kabelklämma Skruv 18.0 mm 4.0 mm Nylon Naturfärgad

Skruvmonterat P-clips av plast med låsmekanism som medger åtkomst till ledningarna efter installationen. Denna artikel är tillverkad av material klassat UL94 V-0
Artikelnummer:

EXWHC2-750-19

981 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 5,1675 kr
5000 + 4,7831 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

5 167,50 kr

1000 x 5,1675 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Monteringsmetod Skruv
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Färg Naturfärgad
Kompatibla skruvstorlekar (alla) #6. M4
Basens längd 35.0 mm
Basbredd 12.7 mm
Kompatibel kabeldiameter 18.0 mm
Drifttemperaturområde -40 - 110 °C

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss