Meny Sök

Kabelklämmor - Skruvmontering, kabelhållare

I lager

Denna kabelklämma säkrar korrugerade och sammankopplade rör eller andra buntar på plats. Den har en invändig ribba längs hela klämmans diameter som ger ett bra grepp.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
25 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Basbredd Kompatibel kabeldiameter Kompatibla skruvstorlekar (alla) Basens längd Köp
3,3373 kr - 3,6142 kr 10835 I lager
12.7 mm
19.1 mm
10. M5
32.5 mm
2,3839 kr - 2,7222 kr 29492 I lager
10.0 mm
12.7 mm
#6. M4
30.0 mm
1,9778 kr - 2,1975 kr 2870 I lager
8.4 mm
3.2 mm
#6. M4
19.1 mm
20,1535 kr - 20,6703 kr 1450 I lager
12.7 mm
38.1 mm
#10. M5
53.9 mm
4,337 kr - 4,6908 kr Fråga angående leveranstidhere
10.2 mm
9.5 mm
#10. M5
21.1 mm
4,337 kr - 4,6908 kr 245 I lager
12.7 mm
15.9 mm
#10. M5
28.6 mm
1,408 kr - 1,7382 kr 9260 I lager
10.0 mm
6.4 mm
#6. M4
21.0 mm
EXWHC2-750-19 4,7831 kr - 5,1675 kr 981 I lager
12.7 mm
18.0 mm
#6. M4
35.0 mm
2,3839 kr - 2,7222 kr 16729 I lager
10.0 mm
12.7 mm
6. M4
30.0 mm
3,4758 kr - 3,7679 kr 17000 I lager
12.7 mm
25.4 mm
10. M5
38.9 mm
3,3373 kr - 3,6142 kr 21600 I lager
10.2 mm
6.4 mm
10. M5
21.1 mm
3,3373 kr - 3,6142 kr 12253 I lager
10.2 mm
12.7 mm
10. M5
29.4 mm
1,2243 kr - 1,5115 kr 16051 I lager
10.0 mm
6.4 mm
6. M4
21.0 mm
4,337 kr - 4,7099 kr Fråga angående leveranstidhere
12.7 mm
25.4 mm
#10. M5
38.9 mm
4,337 kr - 4,6908 kr 3551 I lager
10.2 mm
6.4 mm
#10. M5
21.1 mm
4,337 kr - 4,6908 kr 3468 I lager
10.2 mm
12.7 mm
#10. M5
29.4 mm
4,337 kr - 4,6908 kr 1086 I lager
12.7 mm
19.1 mm
#10. M5
32.5 mm
2,7415 kr - 3,1307 kr Fråga angående leveranstidhere
10.0 mm
12.7 mm
#6. M4
30.0 mm
10,6273 kr - 10,6273 kr Fråga angående leveranstidhere
12.7 mm
38.1 mm
10. M5
53.9 mm
3,3373 kr - 3,6142 kr 34713 I lager
10.2 mm
9.5 mm
10. M5
21.1 mm
  • av 2
P-formad kabelklämma Skruv 19.1 mm 5.2 mm Nylon Naturfärgad

WHC-750-01

Prisintervall
3,6142 kr - 3,3373 kr

Lagernivåer
10835 I lager
Egenskaper
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E71558
  • Färg
    Naturfärgad
P-formad kabelklämma Skruv 12.7 mm 4.0 mm Nylon Svart

EXWHC2-500-01BK

Prisintervall
2,7222 kr - 2,3839 kr

Lagernivåer
29492 I lager
Egenskaper
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E71558
  • Färg
    Svart
P-formad kabelklämma Skruv 3.2 mm 4.0 mm Nylon Naturfärgad

WHC-125-19

Prisintervall
2,1975 kr - 1,9778 kr

Lagernivåer
2870 I lager
Egenskaper
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibla skruvstorlekar (alla)
    #6. M4
P-formad kabelklämma Skruv 38.1 mm 5.2 mm Nylon Naturfärgad

WHC-1500-19

Prisintervall
20,6703 kr - 20,1535 kr

Lagernivåer
1450 I lager
Egenskaper
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibla skruvstorlekar (alla)
    #10. M5
P-formad kabelklämma Skruv 9.5 mm 5.2 mm Nylon Naturfärgad

WHC-375-19

Prisintervall
4,6908 kr - 4,337 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibla skruvstorlekar (alla)
    #10. M5
P-formad kabelklämma Skruv 15.9 mm 5.2 mm Nylon Naturfärgad

WHC-625-19

Prisintervall
4,6908 kr - 4,337 kr

Lagernivåer
245 I lager
Egenskaper
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibla skruvstorlekar (alla)
    #10. M5
P-formad kabelklämma Skruv 6.4 mm 4.0 mm Nylon Naturfärgad

EXWHC2-250-19

Prisintervall
1,7382 kr - 1,408 kr

Lagernivåer
9260 I lager
Egenskaper
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibla skruvstorlekar (alla)
    #6. M4
P-formad kabelklämma Skruv 18.0 mm 4.0 mm Nylon Naturfärgad

EXWHC2-750-19

Prisintervall
5,1675 kr - 4,7831 kr

Lagernivåer
981 I lager
Egenskaper
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibla skruvstorlekar (alla)
    #6. M4
P-formad kabelklämma Skruv 12.7 mm 4.0 mm Nylon Naturfärgad

EXWHC2-500-01

Prisintervall
2,7222 kr - 2,3839 kr

Lagernivåer
16729 I lager
Egenskaper
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E71558
  • Färg
    Naturfärgad
P-formad kabelklämma Skruv 25.4 mm 5.2 mm Nylon Naturfärgad

WHC-1000-01

Prisintervall
3,7679 kr - 3,4758 kr

Lagernivåer
17000 I lager
Egenskaper
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E71558
  • Färg
    Naturfärgad
P-formad kabelklämma Skruv 6.4 mm 5.2 mm Nylon Naturfärgad

WHC-250-01

Prisintervall
3,6142 kr - 3,3373 kr

Lagernivåer
21600 I lager
Egenskaper
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E71558
  • Färg
    Naturfärgad
P-formad kabelklämma Skruv 12.7 mm 5.2 mm Nylon Naturfärgad

WHC-500-01

Prisintervall
3,6142 kr - 3,3373 kr

Lagernivåer
12253 I lager
Egenskaper
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E71558
  • Färg
    Naturfärgad
P-formad kabelklämma Skruv 6.4 mm 4.0 mm Nylon Naturfärgad

EXWHC2-250-01

Prisintervall
1,5115 kr - 1,2243 kr

Lagernivåer
16051 I lager
Egenskaper
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E71558
  • Färg
    Naturfärgad
P-formad kabelklämma Skruv 25.4 mm 5.2 mm Nylon Naturfärgad

WHC-1000-19

Prisintervall
4,7099 kr - 4,337 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibla skruvstorlekar (alla)
    #10. M5
P-formad kabelklämma Skruv 6.4 mm 5.2 mm Nylon Naturfärgad

WHC-250-19

Prisintervall
4,6908 kr - 4,337 kr

Lagernivåer
3551 I lager
Egenskaper
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibla skruvstorlekar (alla)
    #10. M5
P-formad kabelklämma Skruv 12.7 mm 5.2 mm Nylon Naturfärgad

WHC-500-19

Prisintervall
4,6908 kr - 4,337 kr

Lagernivåer
3468 I lager
Egenskaper
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibla skruvstorlekar (alla)
    #10. M5
P-formad kabelklämma Skruv 19.1 mm 5.2 mm Nylon Naturfärgad

WHC-750-19

Prisintervall
4,6908 kr - 4,337 kr

Lagernivåer
1086 I lager
Egenskaper
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibla skruvstorlekar (alla)
    #10. M5
P-formad kabelklämma Skruv 12.7 mm 4.0 mm Nylon Naturfärgad

EXWHC2-500-19

Prisintervall
3,1307 kr - 2,7415 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibla skruvstorlekar (alla)
    #6. M4
P-formad kabelklämma Skruv 38.1 mm 5.2 mm Nylon Naturfärgad

WHC-1500-01

Prisintervall
10,6273 kr - 10,6273 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E71558
  • Färg
    Naturfärgad
P-formad kabelklämma Skruv 9.5 mm 5.2 mm Nylon Naturfärgad

WHC-375-01

Prisintervall
3,6142 kr - 3,3373 kr

Lagernivåer
34713 I lager
Egenskaper
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E71558
  • Färg
    Naturfärgad