Meny Sök

Kabelklämmor - Skruvmontering, kabelhållare

I lager

Denna kabelklämma säkrar korrugerade och sammankopplade rör eller andra buntar på plats. Den har en invändig ribba längs hela klämmans diameter som ger ett bra grepp.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
25 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Basbredd Kompatibel kabeldiameter Kompatibla skruvstorlekar (alla) Basens längd Köp
3,3373 kr - 3,6142 kr 4000 I lager
12.7 mm
15.9 mm
10. M5
28.6 mm
1,2243 kr - 1,5115 kr 48 I lager
10.0 mm
6.4 mm
#6. M4
21.0 mm
3,4605 kr - 3,7372 kr 150 I lager
12.7 mm
18.0 mm
#6. M4
35.0 mm
3,4605 kr - 3,7372 kr 25954 I lager
12.7 mm
18.0 mm
6. M4
35.0 mm
1,7198 kr - 1,9109 kr Fråga angående leveranstidhere
8.4 mm
3.2 mm
6. M4
19.1 mm
  • av 2
P-formad kabelklämma Skruv 15.9 mm 5.2 mm Nylon Naturfärgad

WHC-625-01

Prisintervall
3,6142 kr - 3,3373 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E71558
  • Färg
    Naturfärgad
P-formad kabelklämma Skruv 6.4 mm 4.0 mm Nylon Svart

EXWHC2-250-01BK

Prisintervall
1,5115 kr - 1,2243 kr

Lagernivåer
48 I lager
Egenskaper
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E71558
  • Färg
    Svart
P-formad kabelklämma Skruv 18.0 mm 4.0 mm Nylon Svart

EXWHC2-750-01BK

Prisintervall
3,7372 kr - 3,4605 kr

Lagernivåer
150 I lager
Egenskaper
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E71558
  • Färg
    Svart
P-formad kabelklämma Skruv 18.0 mm 4.0 mm Nylon Naturfärgad

EXWHC2-750-01

Prisintervall
3,7372 kr - 3,4605 kr

Lagernivåer
25954 I lager
Egenskaper
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E71558
  • Färg
    Naturfärgad
P-formad kabelklämma Skruv 3.2 mm 4.0 mm Nylon Naturfärgad

WHC-125-01

Prisintervall
1,9109 kr - 1,7198 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E71558
  • Färg
    Naturfärgad