Meny Sök

Kanot clips Naturfärgad 3.2 mm 8.9 mm (PT)

Naturfärgad trycknit av nylon 6/6, lätta att föra in i hålslagna paneler, motstår korrosion, olja, nötning och de flesta kemikalier.
Artikelnummer:

27AC0019

538 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 0,8479 kr
5000 - 19999 0,7631 kr
20000 + 0,6868 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

847,90 kr

1000 x 0,8479 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ankarlängd 22.7 mm
Huvuddiameter 17.5 mm
Huvudets höjd 0.8 mm
Kompatibelt diameteromfång, hål 8.4 - 8.6 mm
Kompatibla paneltjocklekar 3.2 - 8.9 mm
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Färg Naturfärgad
Typ av nitfäste Trycks i
Nitens huvudform Fackverk

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss