Försänkt monterade klaffgångjärn används i många olika tillämpningar. De passar bäst för dörrar som installerats i nivå. Serien kallas även ytmonterade gångjärn och erbjuder olika typer av försänkta hål beroende på hur pass starkt stöd som tillämpningen kräver. Finns i olika material för att passa tillämpningar utomhus eller inomhus. Finns också med olika rotationsvinkel.
Serienummer: SR5506
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Bladtjocklek | Totallängd | Antal monteringshål | Slutför | Material | Form på blad | Total bredd | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43,8555 kr - 61,3978 kr | 124 I lager |
|
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
Pulverlackerad
|
Zinklegering
|
Rektangulär
|
|
||
27,6659 kr - 43,0663 kr | 195 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
Förzinkad
|
Stål;rostfritt stål
|
Rektangulär
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
30,8415 kr - 51,8478 kr | 8694 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
Svart pulverlackering
|
Stål
|
Rektangulär
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
37,8733 kr - 65,2835 kr | 277 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
4
|
Svart pulverlackering
|
Stål
|
Rektangulär
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
32,3583 kr - 37,2369 kr | 300 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
Förzinkad
|
Stål
|
Rektangulär
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
39,0168 kr - 65,8263 kr | 5863 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
5
|
Svart pulverlackering
|
Stål
|
Rektangulär
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
94,4603 kr - 132,2444 kr | 225 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
Svart pulverlackering
|
Zamak;rostfritt stål
|
Rektangulär
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
47,4951 kr - 66,4931 kr | Fråga angående leveranstidhere |
|
1.969 in
50.0 mm
|
6
|
Krompläterad
|
Zinklegering
|
Rektangulär
|
|
||
44,0508 kr - 61,6711 kr | 122 I lager |
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
Krompläterad
|
Zinklegering
|
Rektangulär
|
|
||
37,6296 kr - 63,7722 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.157 in
4.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
4
|
Förzinkad
|
Stål;rostfritt stål
|
Rektangulär
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
64,7166 kr - 90,6032 kr | 1499 I lager |
|
|
8
|
Polerad
|
Rostfritt stål
|
Rektangulär
|
|
||
50,1445 kr - 217,6274 kr | 2344 I lager |
|
|
6
|
Polerad
|
Rostfritt stål
|
Vinklad
|
|
||
40,6343 kr - 56,8881 kr | 546 I lager |
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
Krompläterad
|
Zamak ZnAl4Cu1;rostfritt stål
|
Rektangulär
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
47,4951 kr - 66,4931 kr | 45 I lager |
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
Krompläterad
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Rektangulär
|
|
||
44,0508 kr - 61,6711 kr | Fråga angående leveranstidhere |
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
Svart pulverlackering
|
Zinklegering
|
Rektangulär
|
|
||
40,7041 kr - 56,9857 kr | 1210 I lager |
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
Svart pulverlackering
|
Zamak ZnAl4Cu1;rostfritt stål
|
Kvadratisk
|
|
||
33,1461 kr - 46,4046 kr | 3231 I lager |
|
|
4
|
Svart pulverlackering
|
GF PA
|
Kvadratisk
|
|
||
37,8733 kr - 51,0129 kr | 176 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
5
|
Svart pulverlackering
|
Stål;rostfritt stål
|
Rektangulär
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
099404E | 290,0603 kr - 406,0845 kr | 235 I lager |
|
|
4
|
Polerad
|
Rostfritt stål
|
Kvadratisk
|
|
|
61,1315 kr - 85,5842 kr | 2270 I lager |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Svart pulverlackering
|
Zamak;rostfritt stål
|
Kvadratisk
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.