Meny Sök

Klaffgångjärn - Försänkt montage

I lager

Försänkt monterade klaffgångjärn används i många olika tillämpningar. De passar bäst för dörrar som installerats i nivå. Serien kallas även ytmonterade gångjärn och erbjuder olika typer av försänkta hål beroende på hur pass starkt stöd som tillämpningen kräver. Finns i olika material för att passa tillämpningar utomhus eller inomhus. Finns också med olika rotationsvinkel.

Serienummer: SR5506

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
98 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Bladtjocklek Totallängd Antal monteringshål Slutför Material Form på blad Total bredd Köp
85,6613 kr - 119,9258 kr 1132 I lager
8.0 mm
60.0 mm
4
Svart pulverlackering
Zamak;rostfritt stål
Kvadratisk
60.0 mm
223,0708 kr - 312,2991 kr 1053 I lager
4
Polerad
Rostfritt stål
Kvadratisk
47,7042 kr - 66,7859 kr 248 I lager
50.0 mm
6
Svart pulverlackering
Zinklegering
Rektangulär
47,4951 kr - 66,4931 kr 485 I lager
50.0 mm
4
Svart pulverlackering
Rostfritt stål
Rektangulär
39,0678 kr - 65,113 kr 3251 I lager
4.0 mm
135.0 mm
4
Svart pulverlackering
Stål;rostfritt stål
Rektangulär
60.0 mm
127,2344 kr - 127,2344 kr Fråga angående leveranstidhere
4
Krompläterad
Rostfritt stål
Kvadratisk
492,9222 kr - 2 139,2824 kr 25 I lager
4
Blank yta
Rostfritt stål
Rektangulär
148,1832 kr - 643,1153 kr Fråga angående leveranstidhere
4
Rostfritt stål
Kvadratisk
51,0976 kr - 158,4028 kr Fråga angående leveranstidhere
4
Svart anodiserat
GF PA
Kvadratisk
24,8675 kr - 77,0893 kr Fråga angående leveranstidhere
4
Förzinkad
Stål
Rektangulär
137,9637 kr - 598,7625 kr 20 I lager
4
Rostfritt stål
Kvadratisk
42,5813 kr - 132,0023 kr 21 I lager
4
Svart anodiserat
GF PA
Kvadratisk
137,9637 kr - 598,7625 kr Fråga angående leveranstidhere
4
Rostfritt stål
Rektangulär
138,645 kr - 601,7194 kr Fråga angående leveranstidhere
4
Polerad
Rostfritt stål
Rektangulär
43,2627 kr - 134,1143 kr Fråga angående leveranstidhere
4
Rostfritt stål
Rektangulär
52,8009 kr - 163,6828 kr 40 I lager
4
Rostfritt stål
Rektangulär
24,4773 kr - 34,2682 kr 2370 I lager
5.0 mm
40.0 mm
4
Krompläterad
Zinklegering
Rektangulär
40.0 mm
64,9644 kr - 64,9644 kr Fråga angående leveranstidhere
6
Svart pulverlackering
Stål
Pil
  • av 5
Klaffgångjärn 60.0 mm 60.0 mm 15.0 mm Svart

399124E

Prisintervall
119,9258 kr - 85,6613 kr

Lagernivåer
1132 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    8.0 mm
  • Totallängd
    60.0 mm
  • Total tjocklek
    15.0 mm
  • Total bredd
    60.0 mm
  • Färg
    Svart
Klaffgångjärn 40 mm 40.0 mm 5.0 mm Silver

299403E

Prisintervall
312,2991 kr - 223,0708 kr

Lagernivåer
1053 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Silver
  • Slutför
    Polerad
  • Inkluderar
    Fasteners not included
  • Form på blad
    Kvadratisk
  • Allt material
    316 Rostfritt stål
Fritt svängande gångjärn 76.0 mm 50.0 mm Zinklegering

099126E

Prisintervall
66,7859 kr - 47,7042 kr

Lagernivåer
248 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    50.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Svart pulverlackering
  • Form på blad
    Rektangulär
  • Allt material
    Kromad pressgjuten zinklegering
Fritt svängande gångjärn 76.0 mm 50.0 mm Rostfritt stål

0991210E

Prisintervall
66,4931 kr - 47,4951 kr

Lagernivåer
485 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    50.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Svart pulverlackering
  • Form på blad
    Rektangulär
  • Allt material
    Zamak ZnAl4Cu1;rostfritt stål
Klaffgångjärn 60.0 mm 135.0 mm Stål;rostfritt stål

1599622

Prisintervall
65,113 kr - 39,0678 kr

Lagernivåer
3251 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    4.0 mm
  • Monteringshål diameter
    6.8 mm
  • Totallängd
    135.0 mm
  • Total bredd
    60.0 mm
  • Färg
    Svart
Klaffgångjärn 30.0 mm 30.0 mm Rostfritt stål

129940E

Prisintervall
127,2344 kr - 127,2344 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Färg
    Silver
  • Slutför
    Krompläterad
  • Form på blad
    Kvadratisk
  • Allt material
    316 Rostfritt stål
  • Monteringshålsfördjupning
    Försänkt
Klaffgångjärn 230.0 mm 65 mm Rostfritt stål

1501207

Prisintervall
2 139,2824 kr - 492,9222 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Blank yta
  • Form på blad
    Rektangulär
  • Allt material
    304 Rostfritt stål
  • Antal monteringshål
    4
  • Commodity Code
    8302100090
Klaffgångjärn 50.0 mm 50 mm Rostfritt stål

1501211

Prisintervall
643,1153 kr - 148,1832 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Slutför
  • Form på blad
    Kvadratisk
  • Allt material
    304 Rostfritt stål
  • Antal monteringshål
    4
  • Commodity Code
    7326909890
Klaffgångjärn 50.0 mm 50 mm GF PA

1501216

Prisintervall
158,4028 kr - 51,0976 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Svart anodiserat
  • Form på blad
    Kvadratisk
  • Allt material
    30 % glasarmerad polyamid, 304 rostfritt stål
  • Monteringshålsfördjupning
    Försänkt
Klaffgångjärn 40.0 mm 50 mm Stål

1501206

Prisintervall
77,0893 kr - 24,8675 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Förzinkad
  • Form på blad
    Rektangulär
  • Allt material
    Stål
  • Antal monteringshål
    4
Klaffgångjärn 40.0 mm 40 mm Rostfritt stål

1501210

Prisintervall
598,7625 kr - 137,9637 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Slutför
  • Form på blad
    Kvadratisk
  • Allt material
    304 Rostfritt stål
  • Antal monteringshål
    4
  • Commodity Code
    7326909890
Klaffgångjärn 40.0 mm 40 mm GF PA

1501215

Prisintervall
132,0023 kr - 42,5813 kr

Lagernivåer
21 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Svart anodiserat
  • Form på blad
    Kvadratisk
  • Allt material
    30 % glasarmerad polyamid, 304 rostfritt stål
  • Monteringshålsfördjupning
    Försänkt
Klaffgångjärn 30.0 mm 50 mm Rostfritt stål

1501208

Prisintervall
598,7625 kr - 137,9637 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Slutför
  • Form på blad
    Rektangulär
  • Allt material
    304 Rostfritt stål
  • Antal monteringshål
    4
  • Commodity Code
    7326909890
Klaffgångjärn 38.0 mm 36.5 mm Rostfritt stål

1501213

Prisintervall
601,7194 kr - 138,645 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Slutför
    Polerad
  • Form på blad
    Rektangulär
  • Allt material
    316 Rostfritt stål
  • Monteringshålsfördjupning
    Försänkt
  • Antal monteringshål
    4
Klaffgångjärn 40.0 mm 50 mm Rostfritt stål

1501209

Prisintervall
134,1143 kr - 43,2627 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Slutför
  • Form på blad
    Rektangulär
  • Allt material
    304 Rostfritt stål
  • Antal monteringshål
    4
  • Commodity Code
    7326909890
Klaffgångjärn 40.0 mm 75 mm Rostfritt stål

1501214

Prisintervall
163,6828 kr - 52,8009 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • Slutför
  • Form på blad
    Rektangulär
  • Allt material
    304 Rostfritt stål
  • Monteringshålsfördjupning
    Försänkt
  • Antal monteringshål
    4
Klaffgångjärn 40.0 mm 40.0 mm 5.0 mm Naturfärgad

299113E

Prisintervall
34,2682 kr - 24,4773 kr

Lagernivåer
2370 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    5.0 mm
  • Totallängd
    40.0 mm
  • Total tjocklek
    9.0 mm
  • Total bredd
    40.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Klaffgångjärn 89.0 mm 138.0 mm 2.5 mm Svart

59962

Prisintervall
64,9644 kr - 64,9644 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Svart pulverlackering
  • Inkluderar
    Fasteners not included
  • Form på blad
    Pil
  • Monteringshålsfördjupning
    Platt