Meny Sök

Krympslang 2:1 3.2 mm PO Gul

Denna 2:1 krympslang har låg krymptemperatur, är flamsäker och har överlägsen mekanisk styrka och används därför ofta i branscher som kommunikation, elektronik och fordon. Finns i gult.
Artikelnummer:

495794

143 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 31 148,6488 kr
32 + 134,9134 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

148,65 kr

1 x 148,6488 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Vidhäftning Non-Adhesive
Certifiering UL
Färg Gul
Material PO
Förpackningstyp Roll in Box
Särskilda egenskaper Flamsäker
Rörform Rund
Innerdiameter (krympt) 1.6 mm
Högsta drifttemperatur 125 °C
Lägsta temperatur för full återställning 100 °C
Lägsta drifttemperatur -55 °C
Drifttemperaturområde -55 - 125 °C
Totallängd 10.0 m
Innerdiameter, för-krympt 3.2 mm
Väggtjocklek (krympt) 0.4 mm
Krympkvot 2:1

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss