Vårt utbud av universella krympslangar har många användningsområden, och finns i flera modeller och storlekar. 3:1-slangen utan häftämne är mycket flexibel och används ofta för elektrisk isolering då den skyddar komponenter, separerar kontakter och skarvar med sin höga isolationsförmåga och utmärkta elasticitet. Den kan även bunta ihop ledningar som en väldigt flexibel hållare för enklare bruk. Den kan användas för att identifiera eller färgkoda ledningar, kablar, kontakter och komponenter
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Innerdiameter (krympt) | Krympkvot | Innerdiameter, för-krympt | Färg | Rörform | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
922,2918 kr - 922,2918 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.079 in
2.0 mm
|
3:1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Svart
|
Rund
|
||
2 179,434 kr - 2 179,434 kr | 7 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
3:1
|
0.945 in
24.0 mm
|
Svart
|
Platt
|
||
1 035,7725 kr - 1 035,7725 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.079 in
2.0 mm
|
3:1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Röd
|
Rund
|
||
4 165,8616 kr - 4 165,8616 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.512 in
13.0 mm
|
3:1
|
1.535 in
39.0 mm
|
Röd
|
Platt
|
||
1 574,9661 kr - 1 574,9661 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.118 in
3.0 mm
|
3:1
|
0.354 in
9.0 mm
|
Lila
|
Platt
|
||
1 035,7725 kr - 1 035,7725 kr | 35 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
3:1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Blå
|
Rund
|
||
2 417,802 kr - 2 417,802 kr | 11 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
3:1
|
0.945 in
24.0 mm
|
Blå
|
Platt
|
||
1 295,9219 kr - 1 295,9219 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.157 in
4.0 mm
|
3:1
|
0.472 in
12.0 mm
|
Grön
|
Platt
|
||
808,7693 kr - 808,7693 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.059 in
1.5 mm
|
3:1
|
0.177 in
4.5 mm
|
Gul
|
Rund
|
||
2 417,802 kr - 2 417,802 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.315 in
8.0 mm
|
3:1
|
0.945 in
24.0 mm
|
Gul
|
Platt
|
||
1 574,9661 kr - 1 574,9661 kr | 7 I lager |
0.118 in
3.0 mm
|
3:1
|
0.354 in
9.0 mm
|
Vit
|
Platt
|
||
808,7693 kr - 808,7693 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.059 in
1.5 mm
|
3:1
|
0.177 in
4.5 mm
|
Grå
|
Rund
|
||
2 417,802 kr - 2 417,802 kr | 18 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
3:1
|
0.945 in
24.0 mm
|
Grå
|
Platt
|
||
1 035,7725 kr - 1 035,7725 kr | 9 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
3:1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Brun
|
Rund
|
||
Fråga angående leveranstidhere |
0.03 in
0.75 mm
|
3:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Gul: grön
|
Rund
|
|||
481,226 kr - 705,8029 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.024 in
0.60 mm
|
3:1
|
0.189 in
4.8 mm
|
Gul: grön
|
Rund
|
||
185,0858 kr - 185,0858 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Lila
|
Platt
|
||
758,5411 kr - 758,5411 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.126 in
3.2 mm
|
2:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
Lila
|
Rund
|
||
1 133,5795 kr - 1 133,5795 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.374 in
9.5 mm
|
2:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
Lila
|
Platt
|
||
642,662 kr - 642,662 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.094 in
2.4 mm
|
2:1
|
0.189 in
4.8 mm
|
Röd
|
Rund
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.